Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM84042

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM84042

Schneider Electric PRM84042
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM84042

CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A 250V DE TERMOFIXO PL/CZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Tomada de energia
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    tonalidade de cor
    Cinza
    Configuração de saída de pólos
    2P + T
    Complementar
    [In] corrente nominal
    20 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V, AC
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    4 mm
    profundidade
    35 mm
    altura
    97 mm
    modo de fixação
    Por parafusos
    Meio ambiente
    padrões
    NBR 14136
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.