Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM914

Família: Linha TOC

Módulos eletrônicos

PRM914

Schneider Electric PRM914
Família: Linha TOC

Módulos eletrônicos

PRM914

CONJ VARIADOR ELETRONICO P/ VENTILADOR 127V 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS PL/

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Prime Toc
    Nome da linha
    Unica KNX
    tipo de produto ou componente
    Interruptor da ventoinha
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    aplicação de interruptor
    Ventilação
    tonalidade de cor
    Cinza
    Complementar
    atuador
    Com, relação de 1,5 (1,333)
    [Ue] tensão de operação nominal
    127 V CA
    consumo de energia
    150 W
    modo de fixação
    Por parafusos
    altura
    115 mm
    largura
    72.5 mm
    Meio ambiente
    padrões
    ABNT NBR NM 60.884
    característica ambiental
    Resistente aos raios UV
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.