Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Protetor individual contra surtos ProtectNet da APC para linha RS232 Serial (9 pinos, fêmea para macho)

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Protetor individual contra surtos ProtectNet da APC para linha RS232 Serial (9 pinos, fêmea para macho)
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guatemala , Guiné , Guiana , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Número de Tomadas
    0
    Entrada
    Potência de Entrada
    0 W
    Corrente de Linha Máxima por fase
    0.0 A
    Corrente Máxima de Entrada
    0 A
    Proteção contra surtos e filtragem
    Rejeição de Ruído EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)
    0.0 dB
    Corrente de Pico no Modo Comum
    0.20000000298023224 kA
    Tempo NM de Resposta a Surto (ns)
    1.0 NS
    Linhas de Dados Protegidas
    (somente multi-linha)
    1-9
    Faixa de Tensão de Passagem
    40
    Físico
    Peso Líquido
    0.06 kg
    Dimensões máximas de altura
    76.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    36.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    15.0 mm
    Peso para Transporte
    0.1 kg
    Altura para Transporte
    178.0 mm
    Largura para Transporte
    165.0 mm
    Largura (com embalagem)
    44.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    40.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    0.0 libras
    Cor
    Beje
    Unidades por pallet
    0.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Conformidade
    Aprovações
    UL 497B , UL listado
    Garantia Padrão
    Tempo de vida
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Outras conformidades ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ProtectNet Surge Protectors Specification Sheet
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/06/18
    Tamanho 17.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.