Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Módulo de proteção contra surtos da APC para linhas telefônicas analógicas, substituível, que ocupa 1U, para usar com chassis de montagem em rack PRM4 ou PRM24

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Módulo de proteção contra surtos da APC para linhas telefônicas analógicas, substituível, que ocupa 1U, para usar com chassis de montagem em rack PRM4 ou PRM24
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , Dominica , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Madagascar , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , Ruanda , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquimenistão , Turks e Caicos , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Número de Tomadas
    1
    Entrada
    Potência de Entrada
    0 W
    Corrente de Linha Máxima por fase
    0.0 A
    Corrente Máxima de Entrada
    0 A
    Proteção contra surtos e filtragem
    Rejeição de Ruído EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)
    0.0 dB
    Corrente de Pico no Modo Normal
    0.2 kA
    Corrente de Pico no Modo Comum
    0.25 kA
    Tempo NM de Resposta a Surto (ns)
    1.0 NS
    Proteção de linha de dados
    Linha telefônica analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ-45)
    Linhas de Dados Protegidas
    (somente multi-linha)
    Linha analógica dual (quatro condutores)
    Faixa de Tensão de Passagem
    260
    Físico
    Peso Líquido
    0.02 kg
    Dimensões máximas de altura
    44.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    19.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    69.0 mm
    Peso para Transporte
    0.05 kg
    Altura para Transporte
    99.0 mm
    Largura para Transporte
    33.0 mm
    Largura (com embalagem)
    95.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    96.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    14.77 libras
    Código SCC
    3073130420285 2
    Cor
    Preto
    Unidades por pallet
    28.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-3000 metros
    Conformidade
    Aprovações
    CE , UL 497A , cUL reconhecido
    Garantia Padrão
    Tempo de vida
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Outras conformidades ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/02/17
    Tamanho 253.5 KB
    Data 15/06/18
    Tamanho 231.8 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/06/18
    Tamanho 17.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.