Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PVSNVC20000

Família: Conext TL

Inversor

PVSNVC20000

Schneider Electric PVSNVC20000
Família: Conext TL

Inversor

PVSNVC20000

SERIE CONEXT TL INVERSOR TRIFASICO DE CONEXAO A REDE 20KW 60HZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    CoNEXT TL
    nome abreviado do dispositivo
    TL 20000 E
    tipo de produto ou componente
    Grid-tie inversor solar
    número de fases da rede
    Trifásico
    potência nominal de saída
    20 kVA
    Complementar
    energia fotovoltaica
    22 kW potência de entrada de potência de saída máxima
    tensão de saída
    230/400 V CA (nominal)
    número de MPPT
    2
    corrente de saída máxima
    32 A CA
    freqüência
    50/60 Hz +/- 3 Hz (saída)
    cos phi
    0.8 levando a atraso
    distorção harmônica
    <3% à potência nominal
    tensão de entrada
    350 ... 800 V CC
    200 V CC no início
    <= 1000 V CC circuito aberto
    corrente de entrada por MPPT
    30 A
    eficiência
    98 % pico
    0.975 europeu
    consumo de potência em W
    < 2 W à noite
    topologia
    Transformerless
    função disponível
    Contato seco
    Desativar inversor remoto
    Desconexão padrão integrado DC
    Registrador de dados incorporado of 365 dias
    tipo de relé
    Relé de controle multifunções
    interface de comunicacao
    Modbus (RS485)
    tipo de conector
    Multicontact MC4 - entrada)
    - (IP67 - saída)
    tipo de resfriamento
    Ventilador
    altura
    96 cm
    largura
    61.2 cm
    profundidade
    27.2 cm
    peso do produto
    67,2 kg
    Nível acústico
    86 dB
    material do invólucro
    Alumínio
    sinalização
    CE
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP55 (equilibrar)
    IP65 (eletrônico)
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C
    compatibilidade eletromagnética
    Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN 61000-6-3
    Imunidade para ambientes industriais para EN 61000-6-2
    padrões
    AS 3100
    VDE 0126-1-1
    BDEW
    CEI 0-21
    RD 1663
    RD 1699
    RD 661
    VDE-AR-N 4105
    AS4777
    IEC 61727
    IEC 62116
    SI 4777
    altitude de funcionamento
    < 2000 m sem degradação
    umidade relativa
    4...100 % (condensação)
    característica ambiental
    ALCANCE
    directivas
    2006/95 / CE - diretiva de baixa tensão
    2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
    Garantia contratual
    Período
    60 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 20/09/17
    Tamanho 264.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.