Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PVSNVC8000

Família: Conext TL

Inversor

PVSNVC8000

Schneider Electric PVSNVC8000
Família: Conext TL

Inversor

PVSNVC8000

SERIE CONEXT TL INVERSOR TRIFASICO 8000

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    CoNEXT TL
    nome abreviado do dispositivo
    TL 8000 E
    tipo de produto ou componente
    Grid-tie inversor solar
    número de fases da rede
    Trifásico
    potência nominal de saída
    8 kVA
    Complementar
    energia fotovoltaica
    8.3 kW potência de entrada de potência de saída máxima
    tensão de saída
    230/400 V CA (nominal)
    número de MPPT
    2
    corrente de saída máxima
    12.8 A CA
    freqüência
    50/60 Hz +/- 3 Hz (saída)
    cos phi
    0.8 levando a atraso
    distorção harmônica
    <3% à potência nominal
    tensão de entrada
    350 ... 850 V CC MPPT
    200 V CC no início
    <= 1000 V CC circuito aberto
    corrente de entrada por MPPT
    17 A
    eficiência
    0.974 europeu
    0.982 pico
    consumo de potência em W
    < 2 W à noite
    topologia
    Transformerless
    função disponível
    Contato seco
    Desativar inversor remoto
    Desconexão padrão integrado DC
    Registrador de dados incorporado of 365 dias
    interface de comunicacao
    Modbus (RS485)
    tipo de conector
    Multicontact MC4 - entrada)
    - (IP67 - saída)
    tipo de resfriamento
    Ventilador
    altura
    62.5 cm
    largura
    61.2 cm
    profundidade
    27.8 cm
    peso do produto
    41 kg
    Nível acústico
    <55 dBA
    material do invólucro
    Alumínio
    sinalização
    CE
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP55 (equilibrar)
    IP65 (eletrônico)
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C
    compatibilidade eletromagnética
    Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN 61000-6-3
    Imunidade para ambientes industriais para EN 61000-6-2
    padrões
    CEI 0-21
    RD 1699
    UTE C 15-712-1
    VDE-AR-N 4105
    IEC 61727
    IEC 62116
    AS 4777
    EN 50438
    VDE 0126
    altitude de funcionamento
    < 2000 m sem degradação
    umidade relativa
    4...100 % (condensação)
    característica ambiental
    ALCANCE
    directivas
    2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
    2006/95 / CE - diretiva de baixa tensão
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.