Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Cartucho de Bateria de Reposição da APC, #32

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Cartucho de Bateria de Reposição da APC, #32
    Inclui
    Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Guia de Instalação , Embalagem Reciclável
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guatemala , Guiné , Guiana , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Baterias & Tempo de operação
    Capacidade VA/hora da Bateria
    164
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Montagem de Bateria
    cabinete de batria inclusa
    3 - 5
    Baterias Pré-Instaladas
    0
    Slots disponíveis para baterias
    0
    Colocação da Bateria
    Bateria Interna
    Quantidade de RBC™
    1
    Blocos de baterias por série
    2
    Físico
    Peso Líquido
    5.33 kg
    Dimensões máximas de altura
    197.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    149.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    64.0 mm
    Peso para Transporte
    5.91 kg
    Largura para Transporte
    229.0 mm
    Altura para Transporte
    305.0 mm
    Largura (com embalagem)
    102.0 mm
    Altura do Rack
    0 U
    Cor
    carvão
    Unidades por pallet
    0.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-15000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-3000 metros
    Conformidade
    Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 07/04/16
    Tamanho 97 KB
    Data 30/10/17
    Tamanho 37.1 KB
    Data 30/10/17
    Tamanho 593.3 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/03/17
    Tamanho 836.5 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/06/18
    Tamanho 400.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.