Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

RELE DE MEDICAO E CONTROLE DE REDES TRIFASICAS 208440V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Zelio Control
    tipo de produto ou componente
    Relés de controle e medição modular
    tipo de relé
    Relé de controle
    aplicação específica do produto
    Para alimentação trifásica
    nome do relé
    RM17TG
    parâmetros monitorizados do relé
    Assimetria
    Sequência de fases
    tempo de atraso
    Sem
    capacidade de comutação em VA
    1250 VA
    intervalo de medição
    208..0,480 V tensão CA
    Complementar
    tensão de comutação máxima
    250 V CA
    250 V CC
    corrente de comutação mínima
    10 mA em 5 V CC
    limites de tensão de alimentação
    183...484 V CA
    limites de tensão de circuito de controle
    - 12% + 10% Un
    consumo de potência em VA
    0...22 VA at 400 V AC 50 Hz
    limiar de detecção da tensão
    < 100 V por falha de fase CA
    frequência do circuito de controle
    50..0,60 Hz +/- 10 %
    contatos de saída
    2 F/A
    corrente de saída nominal
    5 A
    limites da tensão de medição
    183...528 V AC
    atraso no arranque
    <= 650 ms
    intervalo de tensões
    183...484 V
    tempo de resposta
    <= 130 ms em caso de falha
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    III para IEC 60664-1
    resistência de isolamento
    > 500 MOhm em 500 V CC em conformidade com IEC 60255-5
    > 500 MOhm em 500 V CC em conformidade com IEC 60664-1
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    400 V em conformidade com IEC 60664-1
    frequência de alimentação
    50/60 Hz +/- 10 %
    posição de funcionamento
    Qualquer posição sem
    conexões - terminais
    Terminais de parafuso 1 x 0,5...1 x 4 mm² - AWG 20 ... 11 AWG, sólido cabo sem ponta do cabo
    Terminais de parafuso 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, sólido cabo sem ponta do cabo
    Terminais de parafuso 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24 ... 12 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo
    Terminais de parafuso 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24 ... 16 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo
    torque de aperto
    0.6...1 N.m para IEC 60947-1
    material da caixa
    Plástico auto-extintor
    sinalização local
    LED amarelo of retransmitir ON
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715
    durabilidade elétrica
    10000 ciclos
    durabilidade mecânica
    <= 30000000 ciclos
    taxa de funcionamento
    <= 360 operações/hora abaixo carga total
    categoria de uso
    CA-12 para IEC 60947-5-1
    CA-13 para IEC 60947-5-1
    CA-14 para IEC 60947-5-1
    CA-15 para IEC 60947-5-1
    CC-12 para IEC 60947-5-1
    CC-13 para IEC 60947-5-1
    dados de fiabilidade de segurança
    MTTFd = 924.6 anos
    B10d = 850000
    largura
    17.5 mm
    peso do produto
    0.13 kg
    Meio ambiente
    compatibilidade eletromagnética
    Emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
    Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3
    Imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2
    padrões
    EN / IEC 60255-1
    certificações do produto
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    directivas
    89/336 / CEE - compatibilidade electromagnética
    73/23 / CEE - directiva de baixa tensão
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...50 °C
    umidade relativa
    95 % em 55 °C em conformidade com IEC 60068-2-30
    resistência à vibração
    0,35 mm (f = 5...57.6 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57.6...150 Hz) em conformidade com IEC 60255-21-1
    resistência ao choque
    15 gn para 11 ms em conformidade com IEC 60255-21-1
    grau de proteção IP
    IP20 (terminais) para IEC 60529
    IP30 (embalagem) para IEC 60529
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    tensão de teste dielétrica
    2 kV 1 min CA 50 Hz
    onda de choque sem dissipação
    4 kV
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Versão 2.0)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD files for RM17TG20: Zelio Control (Versão 1.0)
    Data 07/02/19
    Tamanho 122.4 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versão 1.0)
    Data 25/06/18
    Tamanho 475.7 KB
    Data 25/06/18
    Tamanho 473.4 KB
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Versão 1.0)
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Versão 1.0)
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RM17 TG... 3-phase supply control, Instruction Sheet (Versão 05)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/03/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/03/19
    Tamanho 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RM17... Measurement relays, Product End-of-Life Instructions (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.