Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

three-Phase Asymmetry control relay 200…240Vac, 2 C/O

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Zelio Control
    tipo de produto ou componente
    Relés de controle e medição modular
    tipo de relé
    Relé de controle
    número de fases da rede
    Trifásico
    nome do relé
    RM22TA
    parâmetros monitorizados do relé
    Assimetria
    Detecção de falha de fase
    Sequência de fases
    tipo de atraso
    Angulada 0.1...30 s, +/- 10% do valor da escala completa ao ultrapassar o limiar Tt
    capacidade de comutação em VA
    2000 VA
    intervalo de medição
    200...240 V voltage AC
    Complementar
    tempo de reposição
    <= 1500 ms at maximum voltage
    tensão de comutação máxima
    250 V CA
    corrente de comutação mínima
    10 mA em 5 V CC
    corrente de comutação máxima
    8 A CA
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    200...240 V CA
    limites de tensão de alimentação
    160...288 V AC
    limites de tensão de circuito de controle
    - 20 % + 20 % Un
    consumo de potência em VA
    10 VA at 240 V AC 60 Hz
    limiar de detecção da tensão
    < 100 V AC
    frequência de alimentação
    50...60 Hz +/- 10 %
    contatos de saída
    2 F/A
    setting accuracy of the switching threshold
    +/- 10 % of the full scale
    desvio do limite de comutação
    <= 0.05 % per degree centigrade depending permissible ambient air temperature
    <= 1 % within the supply voltage range
    definição da precisão do atraso horário
    10 P
    desvio de atraso
    <= 0.05 % per degree centigrade depending permissible ambient air temperature
    <= 1 % within the supply voltage range
    histerese
    2 % fixed of selectable
    aumento de atraso na inicialização
    <= 650 ms
    ciclo de medição
    150 ms measurement cycle as true rms value
    tensão de ajuste do limiar
    2...20% de Un selecionados
    intervalo de tensões
    200...240 V phase to phase
    ajuste de limiar de assimetria
    5...15% de Un selecionados
    precisão de repetição
    +/- 0.5 % input and measurement circuit
    +/- 3 % time delay
    erro de medição
    < 0,05%/°C com variação da temperatura
    < 1% sobre todo o intervalo com variação da tensão
    tempo de resposta
    <= 300 ms
    categoria de sobretensão
    III para UL 508
    III para IEC 60664-1
    resistência de isolamento
    > 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27
    posição de montagem
    Qualquer posição
    conexões - terminais
    Terminais de parafuso 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, sólido cabo sem ponta do cabo
    Terminais de parafuso 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24 ... 16 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo
    Terminais de parafuso 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² - AWG 20...AWG 12, sólido cabo sem ponta do cabo
    Terminais de parafuso 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24 ... 14 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo
    torque de aperto
    0.6...1 N.m para IEC 60947-1
    material da caixa
    Plástico auto-extintor
    LED de status
    LED amarelo of retransmitir ON
    LED verde of potência LIGAR
    suporte de montagem
    Trilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715
    durabilidade elétrica
    100000 ciclos
    durabilidade mecânica
    10000000 ciclos
    categoria de uso
    CA-1 para IEC 60947-4-1
    CC-1 para IEC 60947-4-1
    CA-15 para IEC 60947-5-1
    CC-13 para IEC 60947-5-1
    dados de fiabilidade de segurança
    MTTFd = 388.1 years
    B10d = 350000
    material de contatos
    Sem cádmio
    largura
    22.5 mm
    peso do produto
    0,09 kg
    Meio ambiente
    imunidade a microquebras
    <= 10 ms
    compatibilidade eletromagnética
    Emissões guiadas e irradiadas classe B para CISPR22
    Immunity for residential, commercial and light-industrial environments para EN/IEC 61000-6-1
    Descarga eletroestática 6 kV nível 3 descarga do contato para IEC 61000-4-2
    Descarga eletroestática 8 kV nível 3 descarga do ar para IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação 10 V/m nível 3 para IEC 61000-4-3
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas 4 kV nível 4 direto para IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas 2 kV nível 4 capacitive coupling para IEC 61000-4-4
    Surge immunity test 4 kV nível 4 modo comum para IEC 61000-4-5
    Surge immunity test 2 kV nível 4 modo diferencial para IEC 61000-4-5
    Emissões guiadas e irradiadas grupo de classe B 1 para CISPR 11
    Emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
    Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3
    Imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2
    padrões
    EN / IEC 60255-1
    certificações do produto
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    China RoHS
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...50 °C at 60 Hz
    -20...60 °C at 50 Hz AC/DC
    umidade relativa
    93...97 % a 25...55 °C para IEC 60068-2-30
    resistência à vibração
    0,075 mm (f = 10...58.1 Hz) (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 10...58.1 Hz) (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-6
    0.035 mm (f = 58.1...150 Hz) (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068-2-6
    0.5 gn (f = 58.1...150 Hz) (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn para 11 ms (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-27
    5 gn para 11 ms (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP20 Ligar terminais para IEC 60529
    IP40 Ligar envoltório para IEC 60529
    IP50 Ligar painel frontal para IEC 60529
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    3 para UL 508
    tensão de teste dielétrica
    2.5 kV para 1 min CA 50 Hz em conformidade com IEC 60255-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    • chinês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Versão 2.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Versão 1.0)
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versão 1.0)
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versão 1.0)
    Data 25/06/18
    Tamanho 475.7 KB
    Data 25/06/18
    Tamanho 473.4 KB
    CCC Certificate RM22 RM35 (Versão 1.0)
    Data 25/06/18
    Tamanho 882.9 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RM22... / RM35... Control Relays, Instruction Sheet (Versão 03)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/03/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/03/19
    Tamanho 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product End-of-Life Instructions (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.