Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Relés Eletromecânicos
Schneider Electric RUMF21JD
Descontinuado

RUMF21JD

Green premium brand logo
Schneider Electric RUMF21JD
Descontinuado
RUMF21JD
Green premium brand logo

RELE UNIVERSAL FASTON 2NANF 10A 12VCC

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

RUMF21JD será substituído pela linha de produto abaixo:
  • Motivo da substituição: End of life
  • Data da substituição 31 Agosto 2020
  • ITEM DESCONTINUADO E SEM SIMILAR DIRETO. CONSULTAR MARKETING OU SUPORTE TÉCNICO.
  • Principal
    linha de produto
    Harmony Relay
    nome da série
    Universal
    tipo de produto ou componente
    Relé de ligação
    nome abreviado do dispositivo
    RUM
    tipo e composição dos contatos
    2 F/A
    tensão de circuito de controle
    12 V CC
    [Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
    10 A a -40…55 °C
    LED de status
    Sem
    tipo de controle
    Botão de teste bloqueável
    coeficiente de utilização
    20 %
    Complementar
    forma do pino
    Plano
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    250 V para IEC
    300 V para CSA
    300 V para UL
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    4 kV (1,2/50 µs
    material de contatos
    AgNi
    [Ie] corrente nominal de operação
    10 A a 277 V AC para UL
    10 A a 30 V DC para UL
    10 A a 30 V DC para CSA
    5 A a 250 V AC (NF) para IEC
    5 A a 28 V DC (NF) para IEC
    10 A a 250 V AC (não) para IEC
    10 A a 28 V DC (não) para IEC
    10 A a 277 V AC para CSA
    tensão de comutação máxima
    250 V para IEC
    Resistive rated load
    10 A a 250 V CA
    10 A a 28 V CC
    capacidade de comutação máxima
    2500 VA / 280 W
    capacidade de comutação mínima
    170 mW a 10 mA, 17 V
    taxa de funcionamento
    <= 18000 ciclos / hora sem carga
    <= 1200 ciclos / hora subcarga
    durabilidade mecânica
    5000000 ciclos
    durabilidade elétrica
    100000 ciclos of resistivo carga
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    limiar da tensão mínima de regulação
    >= 0,1 Uc CC
    Operate time
    20 ms com tensão nominal
    Release time
    20 ms com tensão nominal
    Average coil resistance
    120 Ohm a 20 °C +/- 15 %
    limites de tensão de funcionamento nominal
    9,6...13,2 V CC
    categoria de proteção
    RT I
    níveis de teste
    Nível A
    dados de fiabilidade de segurança
    B10d = 100000
    posição de operação
    Qualquer posição
    Peso
    0,086 kg
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    Meio ambiente
    força dielétrica
    1500 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento
    2500 V CA entre a bobina e o contato com reforçado isolamento
    2000 V CA entre polos com básico isolamento
    certificações do produto
    CSA
    UL
    ALCANCE
    EAC
    RoHS
    padrões
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -40…55 °C
    resistência à vibração
    3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos de operação
    4 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos que não operam
    grau de proteção IP
    IP40
    resistência ao choque
    10 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (Duração = 11 ms of fora de funcionamento para EN/IEC 60068-2-27
    graus de poluição
    3
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    78,7 g
    Pacote 1 Altura
    6,05 cm
    Pacote 1 largura
    3,55 cm
    Pacote 1 Comprimento
    3,5 cm
    Peso do pacote 2
    860 g
    Pacote 3 Peso
    5,788 kg
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas11
    • português3
    • inglês8
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Versão 5.0)
    Descrição
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 10.3 MB
    Data 27/10/20
    Descrição
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 5.9 MB
    Data 08/06/20
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Versão 2)
    Arquivos no documento
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 1,017.6 KB
    Data 22/02/13
    Arquivos no documento
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versão 1.0)
    Descrição
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Tamanho 211 B
    Data 12/12/12
    Descrição
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 935.5 KB
    Data 20/12/05
    Arquivos no documento
    pdf
    468.8 KB
    pdf
    466.7 KB
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 519 KB
    Data 22/07/19
    Descrição
    RUM RUZ Manufacturer DOC
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    RUMF21JD : RUMF21JD_REACH_DECLARATION
    Descrição
    RUMF21JD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/12/20
    Descrição
    RUMF21JD_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    RUMF21JD : RUMF21JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    RUMF21JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/12/20
    Descrição
    RUMF21JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    RUMF21JD : RUMF21JD_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    RUMF21JD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/12/20
    Descrição
    RUMF21JD_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 10.3 MB
    Data 01/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 5.1 MB
    Data 01/04/14
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões



  • Ligações e esquema

    Diagrama de fiação



    Diagrama de fiação


    Os símbolos mostrados em azul correspondem à marcação Nema.


  • Curvas de desempenho

    Durabilidade elétrica dos contatos

    Durabilidade (carga indutiva) = durabilidade (carga resistiva) x coeficiente de redução.

    Carga resistiva CA


    X
    Capacidade de comutação (kVA)
    Y
    Durabilidade (Número de ciclos de operação)

    Coeficiente de redução para carga CA indutiva (dependendo do fator de energia cos ϕ)


    Y
    Coeficiente de redução (A)

    Capacidade máxima de comutação sobre carga CC resistiva


    X
    Tensão CC
    Y
    Corrente CC

    Observação: essas são curvas típicas, a durabilidade real depende da carga, do ambiente, do ciclo de trabalho etc.