Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Interruptores e tomadas Miluz
Schneider Electric S3B77123

S3B77123

Schneider Electric S3B77123
S3B77123

PLACA+SUPORTE 4X2 2 POSTOS DOURADA

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    gama
    Miluz
    Nome da linha
    Miluz
    tipo de produto ou componente
    Estrutura da tampa com estrutura de fixação
    Complementar
    apresentação do dispositivo
    Com suporte
    tonalidade de cor
    Golden
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fixação
    Encaixe
    Por 2 parafusos
    altura
    115 mm
    largura
    77 mm
    profundidade
    20 mm
    Meio ambiente
    padrões
    ABNT NBR NM 60.884
    ABNT NBR NM 60.669
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • inglês1
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Miluz catalogue for Brazil & Colombia (Versão 2.0)
    Descrição
    Complete catalogue PDF
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 9.6 MB
    Data 07/05/20
    Descrição
    Complete catalogue PDF
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.