Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric SM6SW24I104ACMO01

Ver todos SM6-24

SM6SW24I104ACMO01

Schneider Electric SM6SW24I104ACMO01
Ver todos SM6-24
SM6SW24I104ACMO01

SM6-24 Switchboard set - accessories kit

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    SM6
    tipo de produto ou componente
    Kit de acessórios
    Complementar
    internal arc withstand
    12.5 kA 0.7 s
    nome do teste
    Internal arc class AFL
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    28 kV 50 Hz 1 min
    125 kV peak
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP3X
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...40 °C
    padrões
    IEC 62271-200
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    SM6 Air insulated switchgear up to 36 kV (Versão 1.7)
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    INSTRUCTION FOR USE_IM-PM-QM CUBICLES (Versão 03)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.