Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric SSRPP8S90A3

Ver todos Relé Zélio

Relé Zélio - SSRPP8S90A3

Relé de Estado Sólido

Schneider Electric SSRPP8S90A3
Ver todos Relé Zélio
Relé Zélio - SSRPP8S90A3
Relé de Estado Sólido

RELE DE ESTADO SOLIDO PARA PAINEL 48 660VCA 90A 90 280VCA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Zelio Relay
    tipo de produto ou componente
    Relé de estado sólido
    nome abreviado do dispositivo
    SSR
    número de fases da rede
    Monofásico
    suporte de montagem
    Painel
    [In] corrente nominal
    90 A
    tensão de saída
    48..0,660 V CA
    tensão de circuito de controle
    90..0,280 V CA
    Complementar
    tipo e composição dos contatos
    1 NA
    tightening torque
    Input : <= 1.1 N.m
    Output : <= 2.2 N.m
    sinalização local
    LED verde of status de entrada
    tensão de comutação
    90 V CA ligar
    10 V CA desligar
    limites da corrente de entrada
    6 mA
    tipo de saída de estado sólido
    Comutação com tensão nula
    Saída SCR
    corrente de carga
    0.25...90 A
    tensão máxima absoluta
    1.200 V
    corrente de sobretensão
    1200 A[Espaço]para[Espaço]16.6 ms
    quedas de tensão
    1.7 V em estado
    resistência térmica
    0,28 °C/W
    I²t máximo para fusão
    6000 A².s para 8.3 ms
    corrente de fuga
    <= 5 mA off-state
    dV/dt
    500 V/µs estado de bloqueio a tensão máxima
    tempo de resposta
    0,5 ciclo ligar
    0,5 ciclo desligar
    Meio ambiente
    padrões
    UL E258297
    CSA LR 40487
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    sinalização
    CE
    grau de proteção IP
    IP20
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -40...80 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...125 °C
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 690.2 KB
    UL Recognized SSRPP8, SSRPCDS, SSRDP8, SSRDCD, SSRDF8, SSRPCDM
    Data 05/09/18
    Tamanho 215 B
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.