Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STARK3200

Ver todos Microsol Estabilizadores

Microsol Estabilizadores - STARK3200

Schneider Electric STARK3200
Ver todos Microsol Estabilizadores
Microsol Estabilizadores - STARK3200

Regulador de tensão da APC Microsol, 2560 W, 110V/110V (Stark)

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Regulador de tensão da APC Microsol, 2560 W, 110V/110V (Stark)
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Brasil
    Saída
    Número de Tomadas
    3
    Tipo de Tomada
    NBR14136
    Entrada
    Frequência de entrada
    60 Hz
    Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
    Comprimento do Cabo
    1.7 metros
    Físico
    Peso Líquido
    21.29 kg
    Dimensões máximas de altura
    400.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    190.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    330.0 mm
    Peso para Transporte
    25.35 kg
    Altura para Transporte
    430.0 mm
    Largura para Transporte
    204.0 mm
    Largura (com embalagem)
    375.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    1.0
    Cor
    Branco
    Conformidade
    Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 07/04/16
    Tamanho 442.6 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.