Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBACI8320K

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBACI8320K

E/S distribuída

Schneider Electric STBACI8320K
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBACI8320K
E/S distribuída

KIT MODICON STB 4 ENTRADAS ANALOG 0420MA 16 BITS HART

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de entrada analógica padrão
    composição do kit
    Módulo STBACI8320
    Base STBXBA2000
    STBXTS1100, conector de 6 terminais tipo parafuso
    STBXTS2100, conector de 6 terminais de braçadeira mola
    tipo da entrada analógica
    Corrente 0..0,20 mA
    Corrente 4..0,20 mA
    número de entrada analógica
    4
    protocolo da porta de comunicação
    Tolerância protocolo Hart
    resolução de entrada analógica
    15 bits + sinal
    tipo de filtro
    Filtro de entrada de passagem baixa simples 985 Hz
    Complementar
    entrada máxima absoluta
    25 mA/50 V CC
    troca a frio
    Sim
    contingência para troca rápida
    Sim para NIMs padrão
    status de contingência
    Estado 0 NIMs básicos
    Configurável pelo utilizador NIMs padrões
    formato de dados
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    hora de atualização
    80 ms
    linearidade integral
    +/- 0,05%FS
    impedância de entrada
    250 Ohm
    corrente de alimentação dos sensores
    25 mA por canais de entrada
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos
    erro de precisão absoluta
    +/- 0,4% da escala completa 25 ℃
    derivação de temperatura
    +/-0,005%/°C
    isolamento entre canais e o barramento lógico
    1780 V em 1 minuto
    isolamento entre canais e o barramento do sensor
    200 V
    requisito de endereçamento
    8 words de entrada
    compatibilidade do produto
    Base de montagem STBXBA2000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    95 mA 5 V CC barramento lógico
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED vermelho erro do módulo (ERR)
    profundidade
    70 mm
    altura
    18.4 mm
    largura
    128.3 mm
    Meio ambiente
    certificações do produto
    ATEX Cat 3G
    CSA
    C-Tick
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    32..-17,700 ℃ sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40..-17,675 ℃ sem
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Module on base 18,4 mm
    Data 13/12/17
    Tamanho 13.3 KB
    Data 13/12/17
    Tamanho 169.5 KB
    Data 13/12/17
    Tamanho 673.1 KB
    Data 13/12/17
    Tamanho 57.8 KB
    Data 13/12/17
    Tamanho 116.5 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.