Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBAHI8321KC

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBAHI8321KC

E/S distribuída

Schneider Electric STBAHI8321KC
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBAHI8321KC
E/S distribuída

KIT MODICON STB INTERFACE HART 4 CANAIS P NIP2311

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de interface HART
    composição do kit
    Base STBXBA3000
    Conector de terminal de aperto de mola STBXTS215018
    Módulo STBAHI8321
    Complementar
    número de canais
    4
    função disponível
    Troca a quente
    Espaço reservado virtual
    Mapeamento I / O
    características do programa
    Pontos flutuantes
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V
    intervalo de tensões
    19,2...30 V
    tipo de rede
    CC
    tipo de proteção
    Proteção da polaridade inversa
    consumo de corrente
    400 mA at 5.25 V DC for logic bus
    isolamento entre canais
    > 30 Vdc
    tipo de filtro
    Passive filter attenuation: 3 dB at 25 Hz
    LED de status
    1 LED (verde) of status do módulo (RDY)
    1 LED (vermelho) of erro do módulo (ERR)
    4 LEDs (verde/vermelho) of status do canal (CH1 a CH4)
    altura
    27,8 mm
    profundidade
    75.5 mm
    largura
    128.3 mm
    peso do produto
    0,11 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CSA
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    sinalização
    CE
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    umidade relativa
    95 % sem condensação
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/12/17
    Tamanho 4 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.