Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBART0200K

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBART0200K

E/S distribuída

Schneider Electric STBART0200K
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBART0200K
E/S distribuída

KIT MODICON STB 2 ENTRADAS ANALOGICAS RTDTCMV

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de entrada analógica padrão
    composição do kit
    Módulo STBART0200
    Base STBXBA1000
    STBXTS1100, conector de 6 terminais tipo parafuso
    STBXTS2100, conector de 6 terminais de braçadeira mola
    tipo da entrada analógica
    Tensão +/- 80 mV
    Sonda de temperatura -100...+260 ℃ Cu 10 2, 3 ou 4 fios IEC
    Sonda de temperatura -100...+450 ℃ Pt 100 2, 3 ou 4 fios US/JIS
    Sonda de temperatura -100...+450 ℃ Pt 1000 2, 3 ou 4 fios US/JIS
    Sonda de temperatura -200...+850 ℃ Pt 100 2, 3 ou 4 fios IEC
    Sonda de temperatura -200...+850 ℃ Pt 1000 2, 3 ou 4 fios IEC
    Sonda de temperatura -60...+180 ℃ Ni 100 2, 3 ou 4 fios IEC
    Sonda de temperatura -60...+180 ℃ Ni 1000 2, 3 ou 4 fios IEC
    Termopar +130...+1820° C termopar B
    Termopar -200...+760 ℃ termopar J
    Termopar -270...+1.000 ℃ termopar E
    Termopar -270...+1.370 ℃ termopar K
    Termopar -270...+400 ℃ termopar T
    Termopar -50...+1.665 ℃ termopar R
    Termopar -50...+1.665 ℃ termopar S
    número de entrada analógica
    2
    resolução de entrada analógica
    15 bits + sinal
    tipo de filtro
    Filtro de entrada de passagem baixa simples 25 Hz
    Complementar
    entrada máxima absoluta
    +/- 7,5 V CC
    troca a frio
    Sim
    contingência para troca rápida
    Sim para NIMs padrão
    status de contingência
    Estado 0 NIMs básicos
    Configurável pelo utilizador NIMs padrões
    formato de dados
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    impedância de entrada
    10 MOhm +/- 80 mV
    corrente de alimentação dos sensores
    100 mA por canais de entrada
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos
    erro de precisão absoluta
    +/- 0,1% da escala completa 25 °C interno
    +/- 0,15% da escala completa 25 °C externo
    isolamento entre canais e o barramento lógico
    1500 V em 1 minuto
    requisito de endereçamento
    1 word para compensação de junção a frio
    2 words de entrada
    compatibilidade do produto
    Base de montagem STBXBA1000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    30 mA 5 V CC barramento lógico
    resolução de medição
    0,01 mV tensão
    0,1 °C ou 0,1 °F sonda de temperatura
    0,1 °C ou 0,1 °F termopar
    tempo de conversão
    150 ms tensão 60 Hz
    170 ms tensão 50 Hz
    180 ms sonda de temperatura 60 Hz 2 ou 4 fios
    200 ms sonda de temperatura 50 Hz 2 ou 4 fios
    210 ms termopar com compensação de junção a frio interna 60 Hz
    230 ms termopar com compensação de junção a frio interna 50 Hz
    300 ms sonda de temperatura 60 Hz 3 fios
    340 ms sonda de temperatura 50 Hz 3 fios
    360 ms termopar com compensação de junção a frio externa 60 Hz
    400 ms termopar com compensação de junção a frio externa 50 Hz
    resistência máxima da fiação
    20 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 2 ou 3 fios
    20 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 2 ou 3 fios
    20 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 2 ou 3 fios
    200 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 2 ou 3 fios
    200 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 2 ou 3 fios
    50 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 4 fios
    50 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 4 fios
    50 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 4 fios
    500 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 4 fios
    500 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 4 fios
    precisão de medição
    +/- 1 ℃ Ni 100 25 °C externo
    +/- 1 ℃ Ni 100 25 °C interno
    +/- 1 ℃ Ni 1000 25 °C externo
    +/- 1 ℃ Ni 1000 25 °C interno
    +/- 1 ℃ Pt 100 25 °C interno
    +/- 1 ℃ Pt 1000 25 °C interno
    +/- 1,75 °C termopar B com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar E com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar J com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar K com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar R com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar S com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 1,75 °C termopar T com compensação de junção a frio externa 25 °C
    +/- 2 ℃ Pt 100 25 °C externo
    +/- 2 ℃ Pt 1000 25 °C externo
    +/- 2,85 °C termopar B com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar E com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar J com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar K com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar R com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar S com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 2,85 °C termopar T com compensação de junção a frio externa 60 °C
    +/- 3,6 °C termopar R com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 4 ℃ Cu 10 25 °C externo
    +/- 4 ℃ Cu 10 25 °C interno
    +/- 4 ℃ termopar K com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 4,1 °C termopar S com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 4,2 °C termopar R com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 4,4 °C termopar T com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 4,6 °C termopar B com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 4,6 °C termopar E com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 5 ℃ termopar S com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 5,1 °C termopar J com compensação de junção a frio interna 25 °C
    +/- 5,5 °C termopar K com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 6,4 °C termopar T com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 6,8 °C termopar B com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 6,8 °C termopar E com compensação de junção a frio interna 60 °C
    +/- 7 ℃ termopar J com compensação de junção a frio interna 60 °C
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED vermelho erro do módulo (ERR)
    Meio ambiente
    certificações do produto
    ATEX Cat 3G
    CSA
    C-Tick
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    32..-17,700 ℃ sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40..-17,675 ℃ sem
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/11/18
    Tamanho 0
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.