Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBAVO0200K

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBAVO0200K

E/S distribuída

Schneider Electric STBAVO0200K
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBAVO0200K
E/S distribuída

KIT MODICON STB 2 SAIDAS ANALOGICAS 5V 10V 16BITS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de saída analógica padrão
    composição do kit
    Módulo STBAVI1270
    Base STBXBA2000
    STBXTS1100, conector de 6 terminais tipo parafuso
    STBXTS2100, conector de 6 terminais de braçadeira mola
    tipo da saída analógica
    Tensão +/- 10 V
    Voltage +/- 5 V
    Tensão 0..0,10 V
    Voltage 0...5 V
    Voltage 1...5 V
    número de saída analógica
    2
    resolução de saída analógica
    15 bits + sinal
    Complementar
    corrente de saída analógica
    150 mA
    tempo de resposta
    3 ms
    troca a frio
    Sim
    troca a quente
    Sim para NIMs padrão
    cair pra trás
    Estado 0 NIMs básicos
    Configurável pelo utilizador NIMs padrões
    formato de dados
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    hora de atualização
    8 ms
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos
    linearidade integral
    +/- 0,5%FS
    linearidade diferencial
    Monotônico
    erro de precisão absoluta
    +/- 0,3% da escala completa 25 °C
    derivação de temperatura
    +/-0,01%/°C
    isolamento entre canais e o barramento do atuador
    200 V
    requisito de endereçamento
    4 words de saída
    compatibilidade do produto
    Base de montagem STBXBA2000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    265 mA 5 V DC logic bus
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED vermelho erro do módulo (ERR)
    profundidade
    70 mm
    altura
    18.4 mm
    largura
    128.3 mm
    peso do produto
    0.116 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CSA
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...75 °C sem
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    - 13...158 °F sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40..-17,675 ℃ sem
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.