Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBDDI3230K

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBDDI3230K

E/S distribuída

Schneider Electric STBDDI3230K
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBDDI3230K
E/S distribuída

KIT MODICON STB ENTRADA DIG 24 VCC 2 PONTOS 4 FIOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de entrada digital padrão
    composição do kit
    Módulo STBDDI3230
    Base STBXBA1000
    STBXTS1100, conector de 6 terminais tipo parafuso
    STBXTS2100, conector de 6 terminais de braçadeira mola
    número de entrada digital
    2
    tensão de entrada digital
    24 V
    tipo de tensão de entrada digital
    CC
    Complementar
    limites da tensão de entrada
    11..0,30 V no estado 1
    -3..0,5 V no estado 0
    tensão admissível
    30 V
    tensão máxima absoluta
    56 V 1.3 ms
    corrente de entrada digital
    7.5 mA
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 6 mA
    lógica de entrada digital
    Positivo ou negativo
    tempo de resposta
    0,61 ms desligado-para-ligado 0.2 ms
    0,625 ms ligado-para-desligado 0.2 ms
    tipo de proteção
    Proteção da polaridade inversa
    Proteção de entrada resistor limitado
    Proteção da alimentação fusível integrado em PDM atraso de tempo 10 A
    isolamento entre canais e o barramento lógico
    2000 V em 1 minuto
    troca a frio
    Sim
    troca a quente
    Sim para NIMs padrão
    input filtering
    1 ms
    2 ms
    4 ms
    8 ms
    0.5 ms
    16 ms +/- 0.1 ms
    0.2 ms
    corrente fornecida por sensor
    100 mA por canal
    compatibilidade do produto
    Base de E/S STBXBA1000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    55 mA 5 V CC barramento lógico
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED por canal verde status do canal (IN1 a IN2)
    1 LED vermelho erro do módulo (ERR)
    profundidade
    65.1 mm
    altura
    18.4 mm
    largura
    125 mm
    peso do produto
    0,11 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 61131-2 tipo 2
    certificações do produto
    CSA
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C sem degradação
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    32..-17,700 ℃ sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40..-17,675 ℃ sem
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/01/19
    Tamanho 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/01/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.