Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Modicon STB
Schneider Electric STBDDI3725KSC

STBDDI3725KSC

Schneider Electric STBDDI3725KSC
STBDDI3725KSC

basic digital input kit STB - 24 V DC - 16 I

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de entrada digital básica
    composição do kit
    Módulo STBDDI3725
    STBXTS1180, conector de 18 terminais tipo parafuso
    Base STBXBA3000
    número de entrada digital
    16
    tensão de entrada digital
    24 V
    tipo de tensão de entrada digital
    CC
    Complementar
    limites da tensão de entrada
    11..0,30 V no estado 1
    -3...5 V at state 0
    Tensão de Entrada Aceitável
    30 V
    corrente de entrada digital
    4,5 mA
    current state 0 guaranteed
    <= 1.5 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    lógica de entrada digital
    Positivo
    tempo de resposta
    2 ms off-to-on
    2 ms on-to-off
    tipo de proteção
    Proteção da alimentação fusível integrado em PDM atraso de tempo 5 A
    Input protection resistor-limited
    Reverse polarity protection
    isolamento entre canais e o barramento lógico
    1500 V em 1 minuto
    troca a frio
    Sim
    hot swapping
    Sim para NIMs básicos
    compatibilidade do produto
    Base de E/S STBXBA3000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V DC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    100 mA at 5 V DC for logic bus
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    Status do módulo (RDY): 1 LED (verde)
    Status do canal (IN1 a IN16): 1 LED por canal (verde)
    profundidade
    65,1 mm
    altura
    18,4 mm
    largura
    125 mm
    Peso
    0,086 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 61131-2 tipo 3
    certificações do produto
    UL
    FM Classe 1 Divisão 2
    CSA
    graus de poluição
    2 conforming to IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25…70 °C (without derating)
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    32...140 °F without derating
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40…85 °C without derating
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...185 °F without derating
    umidade relativa
    95 % at 60 °C without condensation
    resistência à vibração
    3 gn at 58…150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn at 58…150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    +/-0.35 mm at 10…58 Hz
    resistência ao choque
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas5
    • inglês5
    • francês1
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 19.9 MB
    Data 01/05/13
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Advantys STB System Planning and Installation Guide (Versão 10)
    Descrição
    This book provides the information you will need in order to plan and install an|Advantys STB island. The installation will comprise some combination of an|Advantys STB network interface module, one or more power distribution modules,|various I/O modules, and perhaps some island bus extension modules and cables.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.2 MB
    Data 01/08/09
    Descrição
    This book provides the information you will need in order to plan and install an|Advantys STB island. The installation will comprise some combination of an|Advantys STB network interface module, one or more power distribution modules,|various I/O modules, and perhaps some island bus extension modules and cables.
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versão 00)
    Arquivos no documento
    Descrição
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 224.3 KB
    Data 28/08/20
    Arquivos no documento
    Descrição
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Versão 1.0)
    Descrição
    CSA for ordinary locations
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 42.2 KB
    Data 23/08/17
    Descrição
    CSA for ordinary locations
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DCC_STB_JUL2016 (Versão 1.0)
    Descrição
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 481.7 KB
    Data 20/07/16
    Descrição
    Manufacturer's Declaration of Conformity
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.