Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBDDO3705KS

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBDDO3705KS

E/S distribuída

Schneider Electric STBDDO3705KS
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBDDO3705KS
E/S distribuída

KIT MODICON STB SAIDA DIGITAL 24 VCC 16 PONTOS 05MA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit de saída digital básica
    composição do kit
    Módulo STBDDO3705
    Base STBXBA3000
    STBXTS1180, conector de 18 terminais tipo parafuso
    número de saída digital
    16
    tipo de saída digital
    Estado sólido
    tensão de saída digital
    24 V
    tipo de tensão de saída digital
    CC
    Complementar
    corrente de saída digital
    500 mA
    lógica de saída digital
    Positivo
    tensão de saída
    19.2...30 V DC
    tensão máxima absoluta
    35 V 1.3 ms
    tempo de resposta
    2 ms desligado-para-ligado
    2 ms ligado-para-desligado
    troca a frio
    Sim
    troca a quente
    Não para NIMs básicos
    tipo de proteção
    Proteção da polaridade inversa
    Proteção contra curtos-circuitos
    Proteção contra sobrecarga térmica
    Proteção da alimentação fusível integrado em PDM atraso de tempo 5 A
    isolamento entre canais e o barramento lógico
    1500 V em 1 minuto
    corrente de fuga
    <= 0.4 mA no estado 0 30 V
    capacitância de carga
    <= 10 µF
    indutância de carga
    <= 1000 mH 4 Hz
    reposição
    Reposição manual falha COM
    compatibilidade do produto
    Base de E/S STBXBA3000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    135 mA 5 V CC barramento lógico
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED por canal verde status do canal (OUT1 a OUT16)
    altura
    13.9 mm
    profundidade
    70 mm
    largura
    128.3 mm
    peso do produto
    0.086 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 61131-2
    certificações do produto
    CSA
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...60 °C sem
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    32..-17,700 ℃ sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C sem
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40..-17,675 ℃ sem
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.