Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBEHC3020KC

Ver todos Modicon STB

Modicon STB - STBEHC3020KC

E/S distribuída

Schneider Electric STBEHC3020KC
Ver todos Modicon STB
Modicon STB - STBEHC3020KC
E/S distribuída

KIT MODICON STB CONTAGEM RAPIDA 1 CANAL 40KHZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Kit do contador
    número de canais
    1
    Complementar
    composição do kit
    Módulo STBEHC3020
    Base STBXBA3000
    Conector de terminal de aperto de mola STBXTS215018
    número de entrada da contagem
    2
    frequência de contagem
    <= 40000 Hz
    funções do contador
    Eventos de contagem
    Contagem decrescente
    Medidor de frequência
    Contagem de ciclo (módulo)
    Medir períodos de tempo
    Contagem crescente/decrescente
    configuração de contador
    Software de configuração Modicon
    compatibilidade de entrada
    Sensor fotoelétrico de 2/3 fios
    Codificador incremental
    Contato mecânico
    Com sensores de proximidade de 2 fios/3 fios
    tensão de entrada
    24 V
    limites da tensão de entrada
    19,2...30 V
    tipo de tensão de entrada
    CC
    corrente de entrada
    6 mA
    lógica de entrada
    Positivo
    estado de tensão 0 garantido
    -3...5 V
    estado de tensão 1 garantido
    11...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.5 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2 mA
    tempo do filtro
    25 µs analógico entrada auxiliar
    0 ms digital 40000 Hz contagem de entradas
    0,4 ms digital 1000 Hz contagem de entradas
    1,2 ms digital 400 Hz contagem de entradas
    2,5 µs analógico contagem de entradas
    tensão de saída
    24 V
    limites da tensão de saída
    19,2...30 V
    tipo de tensão de saída
    CC
    corrente de saída nominal
    0.5 A
    lógica de saída digital
    Positivo ou negativo configurável
    corrente de fuga
    <= 0.1 mA no estado 0
    quedas de tensão
    <= 3 V no estado 1
    indutância de carga
    <= 500 mH 4 Hz
    tipo de proteção
    Proteção de sobrecarga limitador de corrente
    Proteção de sobrecarga disparo eletrônico reposição manual ou automática
    Proteção contra curtos-circuitos limitador de corrente
    Proteção contra curtos-circuitos disparo eletrônico reposição manual ou automática
    status de contingência
    Reter último valor configurado
    Estado 0 para canais de saída por padrão
    Estado 0 ou 1 para cada canal configurado
    troca a frio
    Sim
    contingência para troca rápida
    Saída de contingência dependente da definição do parâmetro configuração obrigatória módulo de interface de rede padrão
    Voltar a 0 módulo de interface de rede básica
    Voltar a 0 sem configuração obrigatória módulo de interface de rede padrão
    compatibilidade do produto
    Base de montagem STBXBA3000
    Módulo de distribuição de potência STBPDT3100/3105
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    alimentação
    Módulo de distribuição de potência
    consumo de corrente
    60...100 mA 5 V CC barramento lógico
    isolamento entre canais e o barramento
    500 V
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED verde status de validação da entrada EN (EN)
    1 LED verde status do módulo (RDY)
    1 LED verde reposição do estado de entrada (RST)
    1 LED por entrada de contagem verde status entrada da contagem (INA, INB)
    1 LED por saída verde status de saída (OUT1, OUT2)
    1 LED vermelho erro do módulo (FLT)
    altura
    28.1 mm
    profundidade
    70 mm
    largura
    128.3 mm
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CSA
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C sem degradação
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    umidade relativa
    95 % 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    5 gn 58...150 Hz calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    resistência ao choque
    30 gn 11 ms IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Data 17/01/18
    Tamanho 318.7 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 104 KB
    Data 17/01/18
    Tamanho 289.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/11/18
    Tamanho 0
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.