Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric STBNDP2212

Ver todos Profibus DP and Interbus Fieldbus

Profibus DP and Interbus Fieldbus - STBNDP2212

Elementos de conexão

Schneider Electric STBNDP2212
Ver todos Profibus DP and Interbus Fieldbus
Profibus DP and Interbus Fieldbus - STBNDP2212
Elementos de conexão

MODULO MODICON STB COMUNICACAO PROFIBUS DP PADRAO

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Solução de E/S distribuída Modicon STB
    tipo de produto ou componente
    Módulo de interface de rede padrão
    tipo de conexão integrada
    Profibus DP para DIN 19245 peça 1 e 3 HE-13 (porta RS232)
    Profibus DP para DIN 19245 peça 1 e 3 8-way feminina (porta RS232)
    Profibus DP para DIN 19245 peça 1 e 3 RS485 SUB-D fêmea de 9 vias 1 par trançado blindado (barramento)
    número de segmentos
    1 primária, máximo de 6 extensões
    número de "slave"
    125
    taxa de transmissão
    12 Mbit/s para comprimento de barramento de 0...200 m
    12 Mbit/s para comprimento de barramento de 0...800 m com 3 repetidores
    9,6 kbit/s para comprimento de barramento de 0...1200 m
    9,6 kbit/s para comprimento de barramento de 0...4800 m com 3 repetidores
    tipo de estrutura
    Barramento de campo industrial DP V.0
    Complementar
    número de módulo de E/S endereçável
    0...32 por ilha
    serviço de comunicação
    Controle de configuração
    Diagnósticos
    Ler/gravar dados E/S secundários DP
    Configuração do "slave"
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    tipo de fonte de alimentação
    SELV
    corrente de alimentação
    >= 700 mA
    limites de tensão de alimentação
    19.2...30 V
    corrente de entrada
    430 mA para circuito de alimentação
    corrente de saída nominal
    1.2 A
    0.575 A (60...70 °C)
    impedância de saída
    <= 0.05 Ohm em Ue 100000 kHz
    tensão de saída
    5,25 V CC (tolerância: +/- 0,21%) of barramento lógico
    sinalização
    CE
    categoria de sobretensão
    II
    LED de status
    1 LED vermelho of erro do módulo (ERR)
    1 LED verde of estado de ilha (RUN)
    1 LED verde of fonte de alimentação (PWR)
    1 LED amarelo of modo de teste
    1 LED verde of BUSFLT
    profundidade
    70 mm
    altura
    40 mm
    largura
    128.3 mm
    Meio ambiente
    compatibilidade eletromagnética
    Imunidade a interferência eletromagnética para IEC 61131-2
    certificações do produto
    ATEX Cat 3G
    CSA
    C-Tick
    FM Classe 1 Divisão 2
    UL
    graus de poluição
    2 para IEC 60664-1
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m
    grau de proteção IP
    IP20 para EN 61131-2 classe 1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...60 °C sem degradação
    -25...70 °C com factor de degradação
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    umidade relativa
    95 % em Ue 60 °C sem condensação
    resistência à vibração
    +/-0,35 mm (f = 10...58 Hz
    5 gn (f = 58...150 Hz ligar calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
    3 gn (f = 58...150 Hz ligar calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
    resistência ao choque
    30 gn[Espaço]para[Espaço]11 ms em conformidade com IEC 88 referência 2-27
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 4.7 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    Data 06/08/18
    Tamanho 42.2 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 90.3 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 481.7 KB
    Data 19/06/18
    Tamanho 1.9 MB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/11/18
    Tamanho 0
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.