Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric SU2200R3X167

Ver todos Implantação global

Implantação global - SU2200R3X167

Schneider Electric SU2200R3X167
Ver todos Implantação global
Implantação global - SU2200R3X167

No-break Smart-UPS da APC, 2200 VA, RM 3U, entrada 120V/230V, saída 120V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    No-break Smart-UPS da APC, 2200 VA, RM 3U, entrada 120V/230V, saída 120V
    Inclui
    CD com software , Cabo de força destacável especifico de cada país , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Enviado normalmente em 4 Semanas
    Distribuição do Produto
    Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , Dominica , República Dominicana , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hungria , Islândia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Madagascar , Malavi , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , Mayotte , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Namíbia , Holanda , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Paraguai , Peru , Polônia , Portugal , Porto Rico , Catar , Reunion , Romênia , Rússia , Ruanda , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Turks e Caicos , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    1600 Watts / 2200 VA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    1600 Watts / 2200 VA
    Tensão nominal de saída
    120V
    Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 5% na carga máxima
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Fator de Crista
    --
    Line interactive
    Tipo de Forma de Onda
    Onda senoidal
    Conexões de Saída
    (8) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    120V , 230V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexão de Entrada
    Britanico BS1363A , Italiano CEI 23-16 , NEMA 5-20P , Schuko CEE 7/ EU1-16P
    Comprimento do Cabo
    1.83 metros
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    -- V
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    --V
    Corrente Máxima de Entrada
    0 A
    Capacidade de Disjuntor de Entrada
    0 A
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Baterias Pré-Instaladas
    0
    Slots disponíveis para baterias
    0
    Tempo de recarga típico
    3 hora(s)
    Baterias sobressalentes
    RBC12
    Quantidade de RBC™
    1
    Comunicação & Gerenciamento
    Porta de interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1
    Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
    Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
    Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
    Proteção contra surtos e filtragem
    Classe de surto de energia
    480 Joules
    Filtragem
    Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com UL 1449
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    132.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    483.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    635.0 mm
    Altura do Rack
    3 U
    Peso Líquido
    46.82 kg
    Peso para Transporte
    55.92 kg
    Altura para Transporte
    254.0 mm
    Largura para Transporte
    622.0 mm
    Largura (com embalagem)
    953.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    0.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    0.0 libras
    Cor
    Beje
    Unidades por pallet
    0.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    47.000 dB
    Dissipação térmica on-line
    275.000 BTU/Hora
    Classe de Proteção
    --
    Conformidade
    Aprovações
    Seção , FCC Parte 15 classe A , Observância da norma TAA (dos Estados Unidos) , UL 1778
    Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos , disponibilidade de garantias estendidas opcionais , garantias opcionais no local disponíveis
    Política de proteção dos equipamentos
    --
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Outras conformidades ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/04/17
    Tamanho 1.6 MB
    Data 12/06/18
    Tamanho 14.4 KB
    Data 13/06/18
    Tamanho 418.4 KB
    Data 13/06/18
    Tamanho 397.7 KB
    Data 13/06/18
    Tamanho 14.6 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/06/18
    Tamanho 431.3 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500)
    Data 01/04/17
    Tamanho 393.9 KB
    Data 01/04/17
    Tamanho 393.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.