Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Trilho DIN da APC - no-break para montagem em painel com bateria de alta temperatura 500 VA 230 V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Trilho DIN da APC - no-break para montagem em painel com bateria de alta temperatura 500 VA 230 V
    Inclui
    CD com software , CD de documentação , Guia de Instalação , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Albânia , Andorra , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Bermudas , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Brasil , Bulgária , Camboja , Canadá , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Estônia , Ilhas Malvinas , Finlândia , France , Geórgia ,  Alemanha  , Grécia , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , Hungria , Islândia , Indonésia , Irlanda , Itália , Jamaica , Letônia  , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malásia , Malta , México , Moldávia , Mianmar , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Noruega , Panamá , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Espanha , Suécia , Suíça , Tailândia , Trinidad e Tobago , Turquia , Turks e Caicos , Ucrânia , Estados Unidos , Uruguai , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    325 Watts / 500 VA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    325 Watts / 500 VA
    Tensão nominal de saída
    230V
    Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Outras tensões de saída
    220, 240V
    Line interactive
    Conexões de Saída
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    230V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexão de Entrada
    Conexão através de bornes 3 fios (1F + N + T)
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    160 - 285 V
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    151 - 302V
    Outras Tensões de Entrada
    220 , 240
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Baterias Pré-Instaladas
    1
    Slots disponíveis para baterias
    1
    Tempo de recarga típico
    2 hora(s)
    Baterias sobressalentes
    APCRBC136
    Quantidade de RBC™
    1
    Comunicação & Gerenciamento
    Porta de interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1
    Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
    Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
    Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim
    Proteção contra surtos e filtragem
    Classe de surto de energia
    540 Joules
    Filtragem
    Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com UL 1449
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    148.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    362.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    171.0 mm
    Peso Líquido
    12.86 kg
    Peso para Transporte
    13.32 kg
    Altura para Transporte
    297.0 mm
    Largura para Transporte
    297.0 mm
    Largura (com embalagem)
    481.0 mm
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 50 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    55.000 dB
    Dissipação térmica on-line
    90.000 BTU/Hora
    Classe de Proteção
    IP 20
    Conformidade
    Aprovações
    CE , VDE
    Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • norueguês
    • estoniano
    • eslovênio
    • holandês
    • grego
    • croata
    • inglês
    • sérvio
    • letão
    • lituano
    • dinamarquês
    • finlandês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Smart-UPS SUA500PDR (Versão 2)
    Data 07/03/19
    Tamanho 141.7 KB
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    APC by Schneider Electric DIN Rail Control Panel UPS (Versão 0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EAC certificate of Smart UPS (Versão 0)
    Data 11/04/17
    Tamanho 1.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Smart-UPS Replacement Battery Cartridge APCRBC135/136 (Versão 0)
    Cartucho de Substituição da Bateria APCRBC35/136 para Smart-UPS (Versão 0)
    Módulo de bateria de reposição APCRBC135/136 para o Smart-UPS (Versão 0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.