Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Symmetra MW
Schneider Electric SYMF600KG

SYMF600KG

Product Logo
Schneider Electric SYMF600KG
SYMF600KG
Product Logo

Estrutura para Symmetra MW de 600 kW 400 V, AVISO DE FIM DE VENDAS

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
    Geral
    equipamentos fornecidos
    Serviço de Montagem
    Serviço de Partida
    User manual
    Installation guide
    performance multiplier
    0,576
    Number of power module
    9
    Number preinstalled power module
    3
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    Yes
    size UPS version
    Trabalho em rede
    Servidor
    Telecom
    UPS size
    L
    value multiplier
    0,81
    Físico
    número de unidade de rack
    0U
    cor
    Cinza claro (NCS 2703-G84Y)
    profundidade
    106,7 cm
    altura
    203,2 cm
    local de montagem
    Frontal
    mounting preference
    No preference
    Peso
    2854,55 kg
    modo de montagem
    Not rack-mountable
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    largura
    253,6 cm
    Entrada
    frequência da rede
    60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    number of input connectors
    1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G)
    limites da tensão de entrada
    408...552 V adjustable 480 V
    408...552 V 480 V
    Corrente Máxima de Entrada
    818 A
    Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    200 kA
    tipo de proteção de entrada
    Disjuntor tripolar
    tensão de entrada
    trifásico
    cos phi
    0,99
    Saída
    potência nominal em W
    600000 W
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    600000 W
    distorção harmônica
    Less than 5 % at full load
    frequência de saída
    60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% sincronizada com rede elétrica
    60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised
    crest factor
    Ilimitado
    Topologia
    Conversão Delta on-line
    Tipo de Forma de Onda
    Onda senoidal
    output connector type
    Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1
    bypass type
    Bypass estático incluído
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,013
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    2 %
    curve proportional loss
    0,0081
    curve square loss
    0,0093
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    A curva é adequada para os dados de eficiência mensurados. Todas as medições foram tomadas em modo operacional normal, em condições ambientais típicas, com entrada elétrica nominal e saída de cargas resistivas.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    480 V trifásico
    Maximum configurable power in VA
    600000 VA
    potência nominal em VA
    600000 VA
    Conformidade
    certificações do produto
    CUL listado
    UL listado
    padrões
    EN 50091-1
    FCC Parte 15 classe A
    ISO 14001
    ISO 9001
    OSHPD
    UL 1778
    Ambiental
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0…40 °C
    umidade relativa
    0…95 %
    altitude de funcionamento
    0...3333 ft
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50…40 °C
    altitude de armazenamento
    0,00…15240,00 m
    Nível acústico
    74 dBA
    dissipação de calor
    63400 Btu/h
    show note OP temperature
    No
    grau de proteção NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12 (opcional)
    Baterias & Tempo de operação
    tipo de bateria
    Sistemas de bateria externa
    Baterias Pré-Instaladas
    0
    Slots disponíveis para baterias
    0
    Valor Líquido do Eletrólito
    0
    battery curve
    B
    Battery power in VAH
    0 VAh runtime
    Autonomia expansível
    1
    Comunicação & Gerenciamento
    Painel de controle
    Interface do usuário pelo lcd com tela de toque
    Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
    Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    3004,55 kg
    Garantia contratual
    Garantia
    1 Ano, Reparo ou Substituição
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas29
    • português3
    • inglês26
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Symmetra MW Brochure, 480V (Versão V5)
    Descrição
    Features, specifications, and accessory information about the 480V Symmetra MW.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 400.9 KB
    Data 05/12/16
    Descrição
    Features, specifications, and accessory information about the 480V Symmetra MW.
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 7 MB
    Data 03/01/17
    Symmetra MW with Internal Bypass Operation (Versão V1)
    Descrição
    Contains information on operation, configuration, maintenance, and troubleshooting of Symmetra MW systems with Internal Bypass
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 7 MB
    Data 03/01/17
    Descrição
    Contains information on operation, configuration, maintenance, and troubleshooting of Symmetra MW systems with Internal Bypass
    Symmetra MW 400/480 V Receiving and Unpacking (Versão V2)
    Descrição
    Contains information on storage conditions and how to unpack the Symetra MW cabinets and remove them from the pallet
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 3.7 MB
    Data 21/10/15
    Descrição
    Contains information on storage conditions and how to unpack the Symetra MW cabinets and remove them from the pallet
    Symmetra MW with Internal Bypass 400-1000 kW 480 V Installation (Versão V0)
    Descrição
    Provides the certified electrician with information on how to connect the Symmetra MW with Internal Bypass 400-1000 kW 480 V
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 12.6 MB
    Data 16/02/15
    Descrição
    Provides the certified electrician with information on how to connect the Symmetra MW with Internal Bypass 400-1000 kW 480 V
    Maintenance Bypass Panel (MBP) CAN I/O Board (Versão V0)
    Descrição
    This installation sheet contains information on how to install the MBP CAN I/O Board into a Maintenance Bypass Panel.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 738.2 KB
    Data 06/08/09
    Descrição
    This installation sheet contains information on how to install the MBP CAN I/O Board into a Maintenance Bypass Panel.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 264.3 KB
    Data 05/01/06
    Descrição
    Installation
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    UPS_SYMW_Schneider_Electric_400-600kW_(400-480)V_BIM_Model (Versão V0)
    Descrição
    BIM Models, UPS, Symmetra MW
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 912.2 KB
    Data 08/08/17
    Descrição
    BIM Models, UPS, Symmetra MW
    SYMF600KTG1C1 - Symmetra MW 600kW, Single Mains Top Entry1 MOD UPS with Internal Bypass SSW (Versão V2)
    Arquivos no documento
    Descrição
    Symmetra MW, Package, 1 Module
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 4 MB
    Data 13/05/14
    Arquivos no documento
    Descrição
    Symmetra MW, Package, 1 Module
    SYMF600K600G2C1-SD_-_System_Single-Line,_Dual_Feed,_1_mod (Versão V7)
    Arquivos no documento
    pdf
    282.8 KB
    zip
    159.2 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 1 Module capacity
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 441.9 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    282.8 KB
    zip
    159.2 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 1 Module capacity
    SYMF600K600G1C1-SD_-_System_Single-Line,_Single_Feed,_1_mod (Versão V7)
    Arquivos no documento
    pdf
    177.4 KB
    zip
    175.8 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 1 Module capacity
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 353.2 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    177.4 KB
    zip
    175.8 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 1 Module capacity
    SYMF600K1200G1C2-SD_-_System_Single-Line,_Single_Feed,_2_mod (Versão V2)
    Arquivos no documento
    pdf
    133.3 KB
    zip
    93.3 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 2 Module capacity
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 226.6 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    133.3 KB
    zip
    93.3 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 2 Module capacity
    SYMF600K600G2R2-SD_-_System_Single-Line,_Dual_Feed,_2_mod,_N+1 (Versão V2)
    Arquivos no documento
    pdf
    136.4 KB
    zip
    93.7 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 2 Module N+1
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 230.1 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    136.4 KB
    zip
    93.7 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 2 Module N+1
    SYMF600K1200G2C2-SD_-_System_Single-Line,_Dual_Feed,_2_mod (Versão V2)
    Arquivos no documento
    pdf
    135.4 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 2 Module capacity
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 229.4 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    135.4 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Dual Feed, 2 Module capacity
    SYMF600K600G1R2-SD_-_System_Single-Line,_Single_Feed,_2_mod,_N+1 (Versão V2)
    Arquivos no documento
    pdf
    134 KB
    zip
    92.8 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 2 Module N+1
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 226.8 KB
    Data 14/02/14
    Arquivos no documento
    pdf
    134 KB
    zip
    92.8 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System One Lines, Single Feed, 2 Module N+1
    SYMF(400-600)GC1 - 400kW-600kW 480V 1mod, System Wiring Diagram (Versão V0)
    Arquivos no documento
    pdf
    260.7 KB
    zip
    162.2 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System Wiring Diagram, 1 module Capacity
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 422.9 KB
    Data 27/04/12
    Arquivos no documento
    pdf
    260.7 KB
    zip
    162.2 KB
    Descrição
    Symmetra MW, System Wiring Diagram, 1 module Capacity
    SYMF600KG - UPS 600kW 480V, Mechanicals (Versão V6)
    Arquivos no documento
    pdf
    591.4 KB
    Descrição
    Symmetra MW, 0600kW UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 2.9 MB
    Data 21/06/10
    Arquivos no documento
    pdf
    591.4 KB
    Descrição
    Symmetra MW, 0600kW UPS