Brasil
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Selecione sua localização
Ver todos SCADAPack 50
Schneider Electric TBUP50-1100

TBUP50-1100

Schneider Electric TBUP50-1100
TBUP50-1100

SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA

Mostrar mais características
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama do Equipamento
    SCADAPack 50
    tipo do produto ou componente
    Wireless registrador de dados remoto
    função do módulo
    Modem 3G GSM com a antena interna
    Data logger
    Complementar
    tipo de bateria
    2 Li-SOCl2 (Lithium-cloreto de tionilo)
    consumo de corrente
    <= 30 µA modo dormir
    <= 30 mA modo de medição
    <= 400 mA com a comunicação GSM
    número de entrada digital
    4 contato seco entrada(s) discreta(s)
    número de entrada analógica
    4
    tipo da entrada analógica
    Tensão, Linha de entrada: 0 ... 1600 ° C
    Tensão, Linha de entrada: 0 ... 100 mV
    Tensão, Linha de entrada: +/- 10 V
    Corrente, Linha de entrada: 0..0,20 mA
    Corrente, Linha de entrada: 4..0,20 mA
    Resistência, Linha de entrada: 0 ... 100 A
    Pt 100
    Pt 1000
    serviço de comunicação
    As notificações por SMS
    tipo de conexão integrada
    Modbus RS485
    taxa de transmissão
    38400 bit/s
    resolução de medição
    16 bits
    Normas
    UL 61010-1
    Compatível com RoHS
    sinalização
    CE
    Meio ambiente
    resistência à vibração
    1 gn amplitude = 3,5 mm (f = 5…150 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn (Duração = 11 ms of 3 choques / 3 eixos para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP68
    temperatura ambiente
    -25…60 °C
    umidade relativa
    0…90 %
    altitude máxima
    0...2000 m
    Oferta sustentável
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • português3
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Tamanho pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/12/19
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Tamanho pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/12/19
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
    Tamanho pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 10/12/19
    Descrição
    SCADAPACK 50 MODEM 3G ANTENA INTERNA
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /