Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Modicon Easy M200
    tipo de produto ou componente
    Controlador lógico
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    número de E/S digital
    16
    número de entrada digital
    1 regular input (I8)
    4 fast input (I2...I5)
    4 high speed input (I0, I1, I6, I7)
    número de saída digital
    5 transistor output Q2...Q6
    2 fast output (PLS/PWM/PTO mode) Q0...Q1
    tensão de entrada digital
    24 V
    tipo de tensão de entrada digital
    CC
    corrente de entrada digital
    7 mA of entrada
    lógica de entrada digital
    Sink or source (positive/negative) type 1 conforming to EN/IEC 61131-2
    tensão de saída digital
    24 V CC
    corrente de saída digital
    0.5 A
    tipo de saída digital
    Transistor
    lógica de saída digital
    Lógica negativa (coletor)
    consumo de potência em W
    10 W at 24 V DC with max I/O
    Complementar
    número de módulo de expansão I / O
    <= 4 com <= 135 saída discreta (s) of saída do transistor
    <= 4 com <= 64 saída discreta (s) of saída de relé
    limites de tensão de alimentação
    20,4...28,8 V
    corrente de irrupção
    <= 35 A
    estado 1 de tensão garantido
    >= 15 V of entrada
    estado de tensão 0 garantido
    <= 5 V of entrada
    impedância de entrada
    3.3 kOhm[Espaço]para[Espaço]entrada discreta
    tempo de resposta
    1 ms durante ligar operação of saída com Q0...Q6 terminais
    1 ms durante desligar operação of saída com Q0...Q6 terminais
    100 µs during turn-off operation for regular input with I8 terminal(s)
    5 µs during turn-off operation for high speed input with I0, I1, I6, I7 terminal(s)
    5 µs during turn-on operation for high speed input with I0, I1, I6, I7 terminal(s)
    100 µs during turn-off operation for fast input with I2...I5 terminal(s)
    35 µs during turn-on operation for fast input with I2...I5 terminal(s)
    35 µs during turn-on operation for regular input with I8 terminal(s)
    tempo de filtragem configurável
    0 ms during input
    3 ms during input
    12 ms during input
    corrente por saída comum
    3.5 A at COM 0 terminal
    frequência de saída
    100 kHz for fast output (PWM/PLS mode) at Q0...Q1 terminal
    corrente de fuga
    0.1 mA of saída do transistor
    quedas de tensão
    <= 1 V
    carga de tungstênio
    <= 12 W of saída e saída rápida
    tipo de proteção
    Overload and short-circuit protection at 3.8 A
    tempo de reposição
    1 s reposição automática
    capacidade de memória
    512 byte internal flash memory for backup of programs
    equipamento de armazenamento de dados
    32 GB micro SD card (optional)
    tipo de bateria
    BR2032 Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride), battery life: 5 yr
    hora de backup
    3 years at 25 °C by interruption of power supply
    tempo de execução para 1 KInstruction
    0,3 ms of 10 ... 49 psi
    execution time per instruction
    0.2 µs Boolean
    exct time for event task
    60 µs response time
    desvio de relógio
    <= 90 s/month at 25 °C
    loop de regulação
    Regulador PID ajustável up to 14 simultaneous loops
    funções de posicionamento
    PWM/PLS 2 channel(s) (positioning frequency: 100 kHz)
    tipo do sinal de controle
    Single phase signal at 100 kHz for fast input (HSC mode)
    Pulse/direction signal at 100 kHz for fast input (HSC mode)
    Quadrature (x1, x2, x4) signal at 100 kHz for fast input (HSC mode)
    CW/CCW signal at 100 kHz for fast input (HSC mode)
    número de entrada da contagem
    4 fast input (HSC mode) (counting frequency: 100 kHz) 32 bits
    tipo de conexão integrada
    USB port mini B USB 2.0
    Ligação de série não isolada "serial 1" bloco terminal e interface RS485
    Ligação de série não isolada "serial 2" bloco terminal e interface RS232/RS485
    Isolated serial link "serial 2" bloco terminal e interface RS485
    taxa de transmissão
    1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) para comprimento de barramento de 15 m - protocolo de comunicação: RS485
    1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) para comprimento de barramento de 3 m - protocolo de comunicação: RS232
    12 Mbit/s - protocolo de Comunicação: USB
    protocolo da porta de comunicação
    Porta USB : USB protocolo - SoMachine-Network
    Ligação de série não isolada : Modbus protocolo com "master"/"slave" método - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
    sinalização local
    1 LED verde of acesso ao cartão SD (SD)
    1 LED vermelho of BAT
    1 LED verde of SL1
    1 LED por canal verde of estado de E/S
    1 LED vermelho of erro do módulo (ERR)
    1 LED verde of ENER
    1 LED verde of EXECUÇÃO
    conexão elétrica
    Mini B USB 2.0 connector para um terminal de programação
    Bloco terminal de parafuso removível for inputs
    Removível bloco terminal de parafusos for outputs
    Removível bloco terminal de parafusos, 3 terminal(s) para conexão de fonte de alimentação de 24 V CC
    Removível bloco terminal de parafusos, 4 terminal(s) for connecting the serial link1
    cable distance between devices
    Shielded cable: 10 m for fast input
    Unshielded cable: 50 m for input
    Unshielded cable: 150 m for output
    Shielded cable: 10 m for high speed input
    isolamento
    500 V CA between fast input and internal logic
    Non-insulated between inputs
    500 V CA between output and internal logic
    500 V CA between input and internal logic
    500 V CA between output groups
    500 V AC between input groups
    500 V DC between supply and internal logic
    sinalização
    CE
    suporte de montagem
    Calha top tipo chapéu TH35-15 para IEC 60715
    Placa ou painel com kit de fixação Tipo TH35-7.5 cartola para IEC 60715
    altura
    90 mm
    profundidade
    70 mm
    largura
    110 mm
    peso do produto
    0.339 kg
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 com tampa de proteção colocada
    certificações do produto
    CSA
    cULus
    IACS E10
    RCM
    padrões
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    compatibilidade eletromagnética
    Teste de imunidade de descarga eletrostática (nível de teste: 8 kV - descarga do ar) para EN/IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade de descarga eletrostática (nível de teste: 6 kV - descarga do contato) para EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilidade a campos eletromagnéticos (nível de teste: 10 V/m - 80 MHz...3 GHz) para EN/IEC 61000-4-3
    Emissão guiadas (nível de teste: 79 dBμV / m QP / 66 dBμV / m AV - linhas de energia (AC)) para EN/IEC 55011
    Emissão guiadas (nível de teste: 73 dBμV / m QP / 60 dBμV / m AV - linhas de energia (AC)) para EN/IEC 55011
    Emissão irradiada (nível de teste: 40 dBμV / m QP, classe A - 10 m) para EN/IEC 55011
    Emissão irradiada (nível de teste: 47 dBμV / m QP, classe A - 10 m) para EN/IEC 55011
    Campo magnético na frequência de potência (nível de teste: 30 A/m para EN/IEC 61000-4-8
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas (nível de teste: 2 kV - linhas de energia) para EN/IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas (nível de teste: 2 kV - saída de relé) para EN/IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas (nível de teste: 1 kV - E/S) para EN/IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas (nível de teste: 1 kV - ligação de série) para EN/IEC 61000-4-4
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 1 kV - linhas de energia (DC)) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 2 kV - linhas de energia (AC)) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 2 kV - saída de relé) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 1 kV - E/S) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 1 kV - cabo blindado) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 0,5 kV - linhas de energia (DC)) para EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque (nível de teste: 1 kV - linhas de energia (AC)) para EN/IEC 61000-4-5
    Perturbações de RF por condução (nível de teste: 10 V - 0,15...80 MHz) para EN/IEC 61000-4-6
    resistência ao choque
    15 gn (test wave duration:11 ms)
    30 gn (test wave duration:6 ms)
    imunidade a microquebras
    2 ms
    resistência à vibração
    3,5 mm (frequência de vibração: 5...8.4 Hz) Ligar calha simétrica
    1 gn (frequência de vibração: 8.4...150 Hz) Ligar calha simétrica
    3.5 mm (vibration frequency: 5...8.7 Hz) on panel mounting
    2 gn (vibration frequency: 8.7...150 Hz) on panel mounting
    umidade relativa
    10...95 % sem condensação in operation
    10...95 % sem condensação em armazenamento
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...55 °C of instalação horizontal
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    graus de poluição
    <= 2
    altitude de funcionamento
    0...2000 m
    altitude de armazenamento
    0...3000 m
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PDF catalog for Modicon Easy M200 logic controllers (Versão 4.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M100M200 - EAC (Versão 1.0)
    Data 19/09/18
    Tamanho 690.1 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M100M200 - EU Declaration of Conformity (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/01/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/01/19
    Tamanho 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon Easy M200 Logic Controllers, Product End-of-Life Instructions (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon Easy M200 Logic Controllers, Product Environmental Profile (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Desenhos das dimensões
    Dimensões



  • Montagem e remoção

    Montagem e distância de segurança
    Montagem em um trilho


    Montagem direta na superfície do painel


    Posição de montagem



    Distância de segurança


    TMCR2•••Instalação





    TMCR2••• Desinstalação






  • Ligações e esquema

    Diagrama de fiação/Esquema das conexões
    Fornecimento de energia CC



    (*)
    Fusível de tipo T

    Entradas digitais (Coletor ou Fonte)


    (*)
    Fusível de tipo T
    A:
    Fiação do dissipador (lógica positiva)
    B:
    Fiação da fonte (lógica negativa)
    (**)
    Entradas rápidas

    Saída de transistor regular e rápida


    (*)
    Fusível de tipo T
    (**)
    Entradas rápidas
    (1)
    Os terminais V0+ e V1+ não estão conectados internamente.
    (2)
    Os terminais V0- e V1- não estão conectados internamente.

    Conexão USB mini-B


    Conexão SL1


    D1:
    D1 (A+)
    D0:
    D0 (B-)
    Blindagem:
    Blindagem
    COM:
    O V Com


  • Curvas de desempenho

    Curvas de descarga
    Entradas digitais


    X:
    Temperatura ambiente (°C / °F)
    Y:
    Tensão de entrada (V)