Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric TM251MESE

Ver todos Controlador Lógico - Modicon M251

Controlador Lógico - Modicon M251 - TM251MESE

Controladores Lógicos

Schneider Electric TM251MESE
Ver todos Controlador Lógico - Modicon M251
Controlador Lógico - Modicon M251 - TM251MESE
Controladores Lógicos

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL M251 2 PORTAS ETHERNET

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Modicon M251
    tipo de produto ou componente
    Controlador lógico
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    Complementar
    número de módulo de expansão I / O
    7 com local I/O arquitetura
    14 com remoto I/O arquitetura
    limites de tensão de alimentação
    20,4...28,8 V
    corrente de irrupção
    <= 50 A
    consumo de potência em W
    32.6...40.4 W com o número máximo de módulo de expansão I / O
    capacidade de memória
    8 MB programa
    64 MB system memory RAM
    dados incluídos na cópia de segurança
    128 MB built-in memória flash of cópia de segurança dos programas do usuário
    equipamento de armazenamento de dados
    <= 32 GB SD card optional
    tipo de bateria
    BR2032 lithium non-rechargeable, duração da bateria: 4 yr
    hora de backup
    2 anos a 25 °C
    tempo de execução para 1 KInstruction
    0.3 ms event and periodic task
    0.7 ms other instruction
    execution time per instruction
    0.022 µs
    estrutura da aplicação
    8 tarefas de eventos
    4 tarefas mestre cíclicos
    3 tarefas mestre cíclicos + 1 tarefa de roda livre
    8 tarefas de eventos externos
    relógio em tempo real
    Com
    desvio de relógio
    <= 60 s/mês a 25 °C
    tipo de conexão integrada
    Porta USB com mini B USB 2.0 conector
    Ligação de série não isolada "serial" com RJ45 conector; interface física: RS232/RS485
    Dual-port "Ethernet 1" com RJ45 conector
    Ethernet port "Ethernet 2" com RJ45 conector
    alimentação
    5 V em 200 mA alimentação de ligação de série with "serial" marking
    taxa de transmissão
    1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) para comprimento de barramento de 15 m - protocolo de comunicação: RS485
    1,2..0,1150,2 kbit/s (115,2 kbit/s por predefinição) para comprimento de barramento de 3 m - protocolo de comunicação: RS232
    480 Mbit/s para comprimento de barramento de 3 m - protocolo de comunicação: USB
    protocolo da porta de comunicação
    Porta USB - USB protocolo ; quadro de transmissão: SoMachine-Network
    Ligação de série não isolada - Modbus protocolo ; quadro de transmissão: RTU/ASCII ou SoMachine-Network com "master"/"slave" método
    porta Ethernet
    "Ethernet 1" marcação 10BASE-T/100BASE-TX - 2 porta cabo de cobre
    "Ethernet 2" marcação 10BASE-T/100BASE-TX - 1 porta cabo de cobre
    serviços web
    Servidor web
    serviço de comunicação
    FDR
    Downloading
    IEC VAR ACCESS
    Modbus TCP client
    Modbus TCP server
    Modbus TCP slave device
    Monitoring
    NGVL
    Programming
    Updating firmware
    SMS notifications
    DHCP client (Eth1)
    DHCP server (Eth2)
    Ethernet/IP originator (Eth2)
    Ethernet/IP target (Eth1, Eth2)
    Ethernet/IP scanner (Eth2)
    Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro (Eth2)
    SNMP client/server
    FTP client/server
    SQL client
    Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
    Web server (WebVisu & XWeb system)
    OPC UA server
    DNS client
    número máximo de conexões
    8 Modbus server
    8 Modbus client
    16 Ethernet/IP target
    4 FTP server
    10 web server
    8 SoMachine protocol
    número de "slave"
    16 Ethernet/IP
    64 Modbus TCP
    tempo do ciclo
    64 ms com 64 slave (s) on Modbus TCP
    10 ms com 16 slave(s) on Ethernet/IP
    sinalização local
    1 LED verde of acesso ao cartão SD (SD)
    1 LED vermelho of BAT
    1 LED verde of SL
    1 LED vermelho of I/O erro (I/O)
    1 LED vermelho of falha de barramento na TM4 (TM4)
    1 LED verde of Ethernet activity (ETH1)
    1 LED verde of Ethernet activity (ETH2)
    1 LED vermelho of erro do módulo (ERR)
    1 LED verde of ENER
    1 LED verde of EXECUÇÃO
    conexão elétrica
    Bloco terminal de parafuso removível of fonte de alimentação com vertical ajuste
    isolamento
    Non-insulated between supply and internal logic
    Between supply and ground em 500 V CA
    sinalização
    CE
    resistência a sobretensão
    1 kV (cabo blindado) com modo comum proteção em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (linhas de energia) com modo comum proteção em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV (linhas de energia) com modo diferencial proteção em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    suporte de montagem
    Top tipo chapéu TH35-15 calha para IEC 60715
    Tipo TH35-7.5 cartola calha para IEC 60715
    Placa ou painel com kit de fixação
    altura
    90 mm
    profundidade
    95 mm
    largura
    54 mm
    peso do produto
    0,22 kg
    Meio ambiente
    padrões
    CSA C22.2 No 142
    ANSI / ISA 12-12-01
    UL 1604
    CSA C22.2 No 213
    EN/IEC 61131-2 : 2007
    Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    UL 508
    certificações do produto
    CSA
    cULus
    resistência a descarga eletroestática
    4 kV (no contato) em conformidade com EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (em ar) em conformidade com EN/IEC 61000-4-2
    resistência a campos eletromagnéticos
    10 V/m (80 MHz...1 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m (2 GHz...3 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    1 kV (Ethernet line) em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
    1 kV (ligação de série) em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
    2 kV (linhas de energia) em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
    resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
    10 V (0,15...80 MHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-6
    3 V (0.1...80 MHz) em conformidade com Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V (spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)) em conformidade com Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    emissão eletromagnética
    Conducted emissions - test level: 120...69 dBµV/m QP (linhas de energia) em 10...150 kHz em conformidade com EN/IEC 55011
    Conducted emissions - test level: 63 dBμV/m QP (linhas de energia) em 1.5...30 MHz em conformidade com EN/IEC 55011
    Radiated emissions - test level: 40 dBμV/m QP classe A (10 m) em 30...230 MHz em conformidade com EN/IEC 55011
    Conducted emissions - test level: 79...63 dBμV/m QP (power lines) at 150...1500 kHz conforming to EN/IEC 55011
    Radiated emissions - test level: 47 dBμV/m QP class A (10 m) at 230...1000 MHz conforming to EN/IEC 55011
    imunidade a microquebras
    10 ms
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...55 °C instalação horizontal
    -10...35 °C instalação vertical
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...70 °C
    umidade relativa
    10...95 % sem condensação in operation
    10...95 % sem condensação em armazenamento
    grau de proteção IP
    IP20 com tampa de proteção colocada
    graus de poluição
    2
    altitude de funcionamento
    0...2000 m
    altitude de armazenamento
    0...3000 m
    resistência à vibração
    3,5 mm em 5...8.4 Hz ligar calha simétrica
    3 gn em 8.4...150 Hz ligar calha simétrica
    3,5 mm em 5...8.4 Hz ligar painel de montagem
    3 gn em 8.4...150 Hz ligar painel de montagem
    resistência ao choque
    15 gn durante 11 ms
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M251 logic controllers (Versão 5.0)
    Data 07/02/18
    Tamanho 2.4 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M251 Logic Controller System Functions and Variables, PLCSystem Library Guide (Versão 01)
    Material Handling - Front End Processor M251, Project Template User Guide (Versão 00)
    Modicon M251 Logic Controller, Programming Guide (Versão 05)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versão 05)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Programming Guide (Versão 03)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Hardware Guide (Versão 04)
    SoMachine - TcpUdpCommunication, Example Guide (Versão 00)
    SoMachine - Altivar / PLCopen / EtherNet/IP, Example Guide (Versão 00)
    SoMachine - Lexium / PLCopen / EtherNet/IP, Example Guide (Versão 00)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versão 00)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versão 1.0)
    CAD files for TM251MESE: CONTROLLER M251 -2xEthernet (Versão 1.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    E361380-20150627-CertificateofCompliance (Versão 1.0)
    UL Certificate Haz. Loc. TM251 (Versão 1.0)
    Data 16/03/17
    Tamanho 373 KB
    UL Certificate Ordinary Location TM241 TM251 TMC4 TM3X (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TM251MESE / TM251MESC Logic Controller - Instruction sheet (Versão 03)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon DoC TM251 (Versão 1.1)
    Data 27/04/16
    Tamanho 320.9 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M251 Logic Controllers, Product End-of-Life Instructions (Versão 2.0)
    Firmware - lançamentos
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M241 M251 Firmware (Versão 4.0.6.39)
    Data 31/01/19
    Tamanho 5.3 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 5.3 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 16.9 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 8.8 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 612.5 KB
    M241 M251 Firmware (Versão 4.0.6.38)
    Data 31/01/19
    Tamanho 5.2 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 5.3 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 16.9 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 8.8 MB
    Data 31/01/19
    Tamanho 568 KB
    Firmware - atualizações
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Last Release Notes (Versão 4.0.6.39)
    Data 14/01/19
    Tamanho 612.5 KB
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABS Marine Certificate Modicon M241 M251 PLCs (Versão 1.1)
    DNV GL Type Approval TM241 TM251 (Versão 1.1)
    Data 09/03/16
    Tamanho 157 KB
    LR Marine Certificate Modicon TM241/251 PLCs (Versão 2.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M251 Logic Controllers, Product Environmental Profile (Versão 2.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.