Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric TRI160013682529702

Ver todos Trihal

TRI160013682529702

Schneider Electric TRI160013682529702
Ver todos Trihal
TRI160013682529702

Trihal Cast Resin dry type transformer 1600 kVA 13.8 kV IEC Dyn11 IP31

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Trihal
    tipo de produto ou componente
    Dry type transformer
    tipo de rede
    CA
    tipo de instalação
    Interior
    certificações do produto
    IEC
    tipo de relé
    PTC relay
    Complementar
    tipo de resfriamento
    AF (air forced)
    potência nominal em VA
    1600 kVA
    frequência da rede
    60 Hz
    classe de isolamento elétrico
    F
    número de fases da rede
    Trifásico
    tensão primária
    13.8 kV
    tensão de isolamento
    Secondary: 1.1 kV
    Primary: 17.5 kV
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    Primary circuit : 38 kV AC
    Secondary circuit : 10 kV AC
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    Primary circuit : 95 kV
    tensão secundária
    419 V at no load
    vector group
    Dyn11
    tapping link range
    +/- 2 x 2.5 %
    número de passos
    5
    temperature rise
    90 K (winding)
    impedance voltage
    6 %
    sem perdas de carga
    4100 W
    perdas térmicas
    14500 W at 120 °C
    altitude de funcionamento
    < 1000 m
    material
    Cobre
    material de impregnação
    Cast resin (HV)
    Pre-impregnated (LV)
    modo de montagem
    Fixo
    Extraível
    grau de proteção IP
    IP31
    product weight
    3725 kg
    altura
    2145 mm
    largura
    1120 mm
    comprimento
    2120 mm
    nível de ruído
    65 dB at 1 m
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -50...50 °C (C3)
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...50 °C (C3)
    umidade relativa
    0...95 % (E3)
    nível ou classe
    F1
    atmospheric-corrosivity category
    C3M
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Trihal - Cast resin transformer (Versão 3.1)
    Data 06/08/18
    Tamanho 5.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    DT16134CC1GPTGFEP-Drawings (Versão 1.0)
    Data 16/11/17
    Tamanho 1.7 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Trihal_Cast Resin Transformer_Instruction for Installation and Maintenance (Versão 2)
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Versão 1.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.