Ir para o conteúdo principal
Brasil
Nossas Marcas
Profissionais
O total de itens no carrinho é de
0
Meus produtos
O total de itens no carrinho é de
0
Meus Documentos
Login/Registro
User name
Sair
Nossas Marcas
Inscreva-se hoje mesmo
Obter produtos, ferramentas e serviços personalizados
Acessar o treinamento
Gerenciar casos de suporte
Criar e gerenciar seus pedidos (somente parceiros autorizados)
Login
Criar conta
Saber mais sobre os
benefícios
0
a contagem de itens de documentos
Cancel
Profissionais
Menu principal
Produtos
Menu principal
Software
Menu principal
Serviços
Menu principal
Soluções
Menu principal
Residencial
Menu principal
Suporte
Menu principal
Empresa
Brasil
Nossas Marcas
Meus produtos
O total de itens no carrinho é de
0
Meus Documentos
O total de itens no carrinho é de
0
Login/Registro
Abre em nova janela
User name
Sair
Bem-vindo ao website da Schneider Electric
Bem-vindo ao nosso site.
Ficar neste website
Selecione sua localização
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
BOTAO 22MM METALICO EMERG GIRAR P DESTRAVAR D40 1NA 1NF VERMELHO
XB4BS545
Descontinuado em:
27 de jan. de 2022
Substituição(ões) recomendada(s)
XB4BS545 será substituído pela linha de produto abaixo:
Harmony
XB4
Botões, chaves seletoras e sinalizadores modulares metálicos de Ø22mm e Ø30mm
Produtos: 301
Ou
XB4BS545 será substituído por:
1×
Botão Ø22mm metálico, emergência, girar para destravar, cogumelo Ø40mm, vermelho, NA+NF
XB4BS8445
XB4BS545 será substituído pela linha de produto abaixo: