Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    XR e XF
    tipo de produto ou componente
    Interruptores de limites superiores
    nome abreviado do dispositivo
    XF9
    tipo de circuito elétrico
    Circuito de potência
    aplicação específica do produto
    Segurança do equipamento de elevação
    material
    Chapa de aço (invólucro)
    tipo de operador
    Alavanca de funcionamento com contrapesos
    número de polos
    3
    [Ie] corrente nominal de operação
    AC-3, Ie = 115 A) 3-pole scheme
    Complementar
    reposição
    Reposição automática
    atuação do interruptor
    Abordagem horizontal e vertical
    velocidade de atuação mínima
    2.5 m/s
    tipo e composição dos contatos
    Sem bloco de contato auxiliar
    operação dos contatos
    Ação rápida
    [Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
    200 A at -25...40 °C 3-pole scheme
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    600 V para CSA C22.2 No 14
    660 V em conformidade com IEC 158-1
    660 V em conformidade com IEC 947-4
    660 V em conformidade com VDE 0110, grupo C
    capacidade de corte nominal
    1100 kA em 500 V Esquema de 2 polos em conformidade com IEC 158-1
    900 kA em 660 V Esquema de 2 polos em conformidade com IEC 158-1
    seção transversal do cabo
    1 solid cable 95 mm² with cable end
    2 solid cable 95 mm² with cable end
    entrada de cabo
    2 entradas roscadas para bucim Pg 36
    peso do produto
    29 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 158-1
    IEC 947-1
    IEC 947-4
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificações do produto
    CSA
    tratamento de proteção
    TC
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    grau de proteção IP
    IP43 para EN/IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/03/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.