Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XPEG510

Ver todos Harmony XPE

Harmony XPE - XPEG510

Interruptor de pedal

Schneider Electric XPEG510
Ver todos Harmony XPE
Harmony XPE - XPEG510
Interruptor de pedal

PEDAL DE COMANDO COM PROTECAO TRAV NA NF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Harmony XPE
    tipo de produto ou componente
    Interruptor de pedal
    material
    Plástico
    tipo de interruptor a pedal
    Interruptor de pedal simples
    nome abreviado do dispositivo
    XPEG
    equipamento fornecido
    Cobrir
    mecanismo de disparo
    Com mecanismo acionador
    operação dos contatos
    1 passo
    tipo e composição dos contatos
    1 NF + 1 NA
    cor
    Cinza
    Complementar
    abertura positiva
    Com para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
    conexões - terminais
    Terminal da braçadeira de parafuso : <= 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
    Terminal da braçadeira de parafuso : <= 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
    durabilidade mecânica
    10000000 ciclos
    [Ie] corrente nominal de operação
    3 A 240 V CA-15 A300
    0.27 A 250 V CC-13 Q300 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    300 V em conformidade com CSA C22.2 No 14
    500 V, grau de poluição: 3 em conformidade com EN/IEC 60947-1
    500 V, grau de poluição: 3 em conformidade com NF C 20-040 grupo C
    500 V, grau de poluição: 3 em conformidade com VDE 0110, grupo C
    300 V em conformidade com UL 508
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para EN/IEC 60947-1
    resistência entre terminais
    <= 25 MOhm em conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
    <= 25 MOhm para NF C 93-050 método A
    proteção contra curto-circuito
    10 A por fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
    10 A por fusível do cartucho tipo gG em conformidade com VDE 0660-200
    potência de funcionamento nominal em W
    10 W CC-13, taxa de funcionamento: 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 24 V, fator de carga: 0.5 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
    4 W CC-13, taxa de funcionamento: 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 120 V, fator de carga: 0.5 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
    7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    peso do produto
    0.7 kg
    Meio ambiente
    padrões
    NF E 09-031
    certificações do produto
    CSA
    UL
    tratamento de proteção
    TH
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    resistência à vibração
    5 gn (f = 10...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn para IEC 60068-2-27
    categoria de sobretensão
    Classe II para EN/IEC 61140
    Classe II para NF C 20-030
    grau de proteção IP
    IP66 para IEC 60529
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/10/18
    Tamanho 1 MB
    Data 26/10/18
    Tamanho 307.4 KB
    Data 29/10/18
    Tamanho 300 B
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/11/18
    Tamanho 402.7 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 82.5 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/10/12
    Tamanho 191.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.