Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    XR e XF
    tipo de produto ou componente
    Interruptor fim curso parafuso p/ condições de serviço extremas fase simples
    nome abreviado do dispositivo
    XR2
    aplicação específica do produto
    Controle do nível de líquido em sistemas de bombeamento
    Controle de posição de peças móveis equip de elevação ou manuseio de materiais
    material
    Chapa de aço (invólucro)
    tipo de operador
    Eixo motor fixações de terminais com chaveta do pinhão e anilha
    velocidade máxima de rotação
    200 rpm de eixo motor de entrada
    número teórico de voltas
    10(eixo motor de entrada
    número de polos
    1
    Complementar
    durabilidade mecânica
    10000000 ciclos
    número de voltas
    <= 6(eixo roscado
    eixo com rosca do passo de parafuso
    4 mm
    raio do dedo de operação
    40 mm
    comprimento do curso helicoidal avançado
    4 mm
    pressão diferencial sobre o ângulo
    30 ° atuadores de contato medidos a manualmente
    precisão de repetição
    0,02% no ponto de disparo
    número de dentes
    16 (pinhão C)
    26 (pinhão B)
    49 (pinhão A)
    59 (pinhão D)
    número real de voltas
    11.739 (eixo motor de entrada)
    tipo e composição dos contatos
    4 A/F
    operação dos contatos
    Ação rápida
    [Ie] corrente nominal de operação
    A300, CA-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
    Q300, CC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
    10 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    600 V para CSA C22.2 No 14
    500 V em conformidade com EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para EN/IEC 60947-1
    resistência entre terminais
    <= 25 MOhm
    proteção contra curto-circuito
    10 A fusível do cartucho tipo gG
    conexões - terminais
    Terminais de braçadeiras roscadas, capacidade da onexão: 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
    Terminais de braçadeiras roscadas, capacidade da onexão: 2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo
    durabilidade elétrica
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 12 V, 70 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 127 V, 270 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 220 V, 290 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 24 V, 120 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 380 V, 300 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 48 V, 180 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 500 V, 300 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 12 V, 45 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 127 V, 180 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 220 V, 200 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 24 V, 75 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 380 V, 200 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 48 V, 120 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 500 V, 200 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 110 V, 80 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 12 V, 100 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 220 V, 60 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 24 V, 90 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 440 V, 33 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 48 V, 85 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 110 V, 30 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 12 V, 45 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 220 V, 20 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 24 V, 40 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 440 V, 7,5 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 48 V, 35 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 12 V, 100 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 127 V, 1050 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 220 V, 1150 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 24 V, 220 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 380 V, 1150 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 48 V, 480 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz indutivo em Ue 500 V, 1200 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 12 V, 100 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 127 V, 700 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 220 V, 750 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 24 V, 200 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 380 V, 800 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 48 V, 400 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CA-15 50/60 Hz resistivo em Ue 500 V, 800 VA, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 110 V, 110 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 12 V, 100 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 220 V, 95 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 24 V, 140 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 440 V, 65 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 indutivo em Ue 48 V, 130 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 110 V, 95 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 12 V, 100 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 220 V, 80 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 24 V, 120 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 440 V, 45 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 ciclos CC-13 resistivo em Ue 48 V, 110 W, taxa de funcionamento 3600 cic/h, fator de carga 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    entrada de cabo
    Placa de bucim removível
    peso do produto
    10 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947-5-1
    tratamento de proteção
    TC
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    resistência ao choque
    50 gn[Espaço]para[Espaço]11 ms
    resistência à vibração
    > 5 gn (10...55 Hz)
    grau de proteção IP
    IP54 para EN/IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.