Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUSL4E14F106N

Família: Preventa XU

Light curtains

XUSL4E14F106N

Schneider Electric XUSL4E14F106N
Família: Preventa XU

Light curtains

XUSL4E14F106N

CORTINA DE LUZ BASICA 1060MM TIPO 4 RESOLUCAO 14MM ALCANCE PADRAO 06M

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Detecção Segurança Preventa
    tipo de produto ou componente
    Cortina de luz de segurança tipo 4
    nome abreviado do dispositivo
    XUSL4E
    tipo de saída
    2 saídas de segurança OSSD PNP de estado sólido (integrado arc suppression)
    aplicação específica do produto
    Para proteção dos dedos
    [R] Resolução
    14 mm
    [Sn] distância de detecção nominal
    1...6 m by cabling
    0...3 m by cabling
    [Hp] Altura protegida
    1060 mm
    número de feixes
    105
    Tipo de partida / nova partida
    Automático
    Manual
    Monitoramento de dispositivo externo (EDM)
    Selected by wiring
    Complementar
    sistema de detecção
    Sistema transmissor-receptor
    tempo de resposta
    14.5 ms
    composição kit
    Adjustable mounting bracket(s)
    1 receiver(s)
    1 transmitter(s)
    1 manual do usuário com certificado de conformidade no CD-ROM
    [EAA] ângulo de abertura efetivo
    +/- 2.5 ° a 3 m
    emissão
    IR LED (λ = 950 nm)
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC (+/- 20 %)
    alimentação
    Fonte de alimentação devem atender aos requisitos de IEC 61496-1
    Fonte de alimentação devem atender aos requisitos de IEC 60204-1
    [Ie] corrente nominal de operação
    2 A
    consumo de corrente
    42 mA sem carga (transmissor)
    83 mA sem carga (receptor)
    42 mA (transmissor)
    900 mA com carga máxima (receptor)
    limites da corrente de saída
    0.4 A para saídas de segurança OSSD
    tensão de saída
    24 V
    tipo de circuito de saída
    CC
    quedas de tensão
    <= 0.5 V
    sinalização local
    1 multi-colour LED (transmissor)
    2 dual colour LEDs (receptor)
    conexão elétrica
    1 conector macho M12 5 pinos (transmissor)
    1 conector macho M12 8 pinos (receptor)
    função disponível
    Muting through external safety module XPSLCMUT1160
    Visor LED dos modos e falhas de funcionamento
    Teste
    sinalização
    CE
    material
    Painel frontal : policarbonato
    Tampas de terminal : polipropileno
    Embalagem : alumínio
    cor da caixa
    RAL 3000 : vermelho
    modo de fixação
    Através da fixação de suportes
    peso do produto
    2 kg
    tipo de oferta
    Distância padrão
    Meio ambiente
    directivas
    89/336 / CEE - compatibilidade electromagnética
    2002/96 / CE - Directiva WEEE
    Directiva RoHS - 2002/95 / CE
    98/37 / CEE - máquinas
    89/655 / CEE - equipamento de trabalho
    certificações do produto
    CE
    cULus
    TÜV
    nível de segurança (ligado corretamente)
    SIL 3 para IEC 61508
    Tipo 4 para IEC 61496-1
    SILCL 3 para IEC 62061
    Categoria 4 para EN/ISO 13849-1
    PL = e para EN/ISO 13849-1
    característica óptica
    Resistência às perturbações luz para EN/IEC 61496-2
    tempo de missão
    20 ano
    dados de fiabilidade de segurança
    PFHd = 2.49E-8 1 / h para IEC 61508
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...55 °C
    14...131 °F
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -35...70 °C
    -13...158 °F
    umidade relativa
    0...95 % sem condensação
    grau de proteção IP
    IP65
    IP67
    resistência ao choque
    10 gn para 16 ms em conformidade com IEC 61496-1
    resistência à vibração
    0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) em conformidade com IEC 61496-1
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/09/17
    Tamanho 4.7 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/09/17
    Tamanho 444.6 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Soluções de aplicação
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/09/17
    Tamanho 1 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/10/16
    Tamanho 256.1 KB
    Data 10/10/16
    Tamanho 254.9 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/09/14
    Tamanho 175.8 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/09/14
    Tamanho 359 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.