Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUSLBQ6A1200

Família: Preventa XU

Light curtains

XUSLBQ6A1200

Schneider Electric XUSLBQ6A1200
Família: Preventa XU

Light curtains

XUSLBQ6A1200

CORTINA DE LUZ BASICA DETECCAO DE DEDO 1200MM

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Detecção Segurança Preventa
    nome da série
    Básico
    tipo de produto ou componente
    Cortina de luz de segurança tipo 4
    nome abreviado do dispositivo
    XUSLB
    tipo de saída
    1 saída auxiliar PNP de estado sólido
    2 saídas de segurança OSSD PNP de estado sólido (NA) (proteção contra curtos-circuitos)
    aplicação específica do produto
    Para proteção dos dedos
    diâmetro mínimo do objeto para detecção
    14 mm
    [Sn] distância de detecção nominal
    3 m com Módulo de Diagnóstico e Programação (PDM)
    0.3...7 m
    protegido contra alturas
    1200 mm
    número de feixes
    120
    Complementar
    sistema de detecção
    Sistema transmissor-receptor
    tempo de resposta
    32 ms
    composição kit
    1 arc suppressor set(s)
    1 receiver(s)
    1 transmitter(s)
    1 test rod(s)
    2 conjuntos de 2 braçadeiras com fixações
    1 manual do usuário com certificado de conformidade no CD-ROM
    [EAA] ângulo de abertura efetivo
    2.5 ° a 3 m
    fonte de luz
    LED de GaAIAs, 880 nm
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC (+/- 20 %)
    [Ie] corrente nominal de operação
    2 A
    consumo de corrente
    285 mA transmissor
    450 mA sem carga receptor
    1.8 A com carga máxima receptor
    limites da corrente de saída
    625 mA for safety outputs OSSD
    100 mA para saída auxiliar
    tensão de saída
    24 V
    tipo de circuito de saída
    CC
    capacidade de comutação em mA
    50 mA
    sinalização local
    1 LED (transmissor), função: fonte de alimentação
    4 LEDs (receptor), função: parada, execução, bloqueio, Supressão ECS/B ou FB (Supressão Flutuante)
    conexão elétrica
    1 conector fêmea M12 5 pinos (transmissor)
    1 conector fêmea M12 8 pinos (receptor)
    função disponível
    Ajuda de alinhamento através da exibição de cada feixe de luz interrompido acessível apenas por cabo
    Automático/manual acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Partida automática acessível apenas por cabo
    Saída auxiliar (PNP, sinalização de estado) acessível apenas por cabo
    Visor de modos e falhas de funcionamento por LED e/ou PDM acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Visor LED dos modos e falhas de funcionamento acessível apenas por cabo
    Codificação do feixe de luz (A ou B) acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Monitoramento de dispositivos de comutação externos (EDM: External Device Monitoring) acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Programação+download definições conf., via módulo programação+diagnóstico(PDM) acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Distância de detecção (curta, longa) acessível através de programação e módulo de diagnóstico
    Teste (MTS: Monitoramento do Sinal de Teste) acessível apenas por cabo
    sinalização
    CE
    material
    Embalagem : alumínio
    Tampas de terminal : 20% de nylon impregnado com fibra de vidro
    modo de fixação
    Braçadeiras terminais
    peso do produto
    5.9 kg
    Meio ambiente
    padrões
    Diretiva de maquinário 2006/42/CE
    ANSI/RIA R15.06
    Diretiva de equipamento de trabalho 2009/104/EC
    Diretiva ROHS 2002/95/CE
    EN/IEC 61496-1
    OSHA 1910-212
    OSHA 1910-217C
    ANSI B11:19-1990
    EN/IEC 61496-2
    EMC 2004/108/EC
    EN/IEC 61496-1-2 para tipo 4 ESPE
    certificações do produto
    CSA
    TÜV
    UL
    nível de segurança
    Tipo 4 para IEC 61496-1-2
    Pode atingir SIL 3 para IEC 61508 (ligação correta)
    Pode atingir a categoria 4 para EN/ISO 13849-1 (ligação correta)
    Pode atingir PL = e para EN/ISO 13849-1 (ligação correta)
    dados de fiabilidade de segurança
    PFH = 4,9E-8 1/h em conformidade com IEC 61508 (verificado no pior caso conf: 256 feixes, 2 segmentos, mudo), intervalo do teste de verificação = 20 ano
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25...75 °C
    umidade relativa
    0...95 % sem condensação
    grau de proteção IP
    IP65
    resistência ao choque
    10 gn para 16 ms em conformidade com IEC 61496-1
    resistência à vibração
    0,35 +/- 0,05 mm (f = 10...55 Hz) em conformidade com IEC 61496-1
    Oferta sustentável
    RoHS
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/09/17
    Tamanho 3.6 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.