Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUVE04M3NSNM8

Família: OsiSense XU

Garfos e molduras

XUVE04M3NSNM8

Schneider Electric XUVE04M3NSNM8
Família: OsiSense XU

Garfos e molduras

XUVE04M3NSNM8

SENSOR FORQUILHA FOTOELETRICA ABERTURA 3MM NPN NA/NF CONEC.M8 4PI

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Embalagem da aplicação
    tipo de sensor eletrônico
    Sensor fotoelétrico
    nome do sensor
    XUV
    design do sensor
    Garfo
    sistema de detecção
    Feixe fotoelétrico
    emissão
    Infravermelhos
    tipo de definição
    Com
    comprimento de passagem
    3 mm
    profundidade de passagem
    40 mm
    material
    PA (polyamide) 12
    tipo do circuito de alimentação
    CC
    técnica de fiação
    4 fios
    tipo de saída digital
    NPN
    função de saída digital
    1 NA ou 1 NF programável
    conexão elétrica
    1 conector macho M8 4 pinos
    aplicação específica do produto
    Detecção de etiquetas
    [Sn] distância de detecção nominal
    3 mm feixe fotoelétrico
    Complementar
    configuração
    Potenciômetro numérico
    material do invólucro
    Poliamida
    material da lente
    PC
    precisão
    +/- 0.05 mm em 150 m/min
    comprimento da etiqueta
    >= 2 mm
    distância entre etiquetas
    >= 2 mm
    velocidade de passagem do objeto
    <= 200 m/min
    tipo de sinal de saída
    Digital
    tipo de saída
    Estado sólido
    LED de status
    1 LED (vermelho) of modo de ajuste e bloqueio de teclado
    1 LED (amarelo) of estado de saída
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
    limites de tensão de alimentação
    10...30 V CC
    capacidade de comutação em mA
    <= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    frequência de comutação
    <= 10 kHz
    quedas de tensão
    <= 2 V (estado fechado)
    primeiro atraso até
    <= 30 ms
    tempo de resposta
    < 0.1 ms
    atraso de recuperação
    < 0.1 ms
    profundidade
    64 mm
    altura
    25 mm
    largura
    10 mm
    peso do produto
    0,035 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    cULus
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -30...80 °C
    resistência à vibração
    7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP65 para IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/06/17
    Tamanho 2.4 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.