Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUVJ0312

Ver todos OsiSense XU

OsiSense XU - XUVJ0312

Garfos e molduras

Schneider Electric XUVJ0312
Ver todos OsiSense XU
OsiSense XU - XUVJ0312
Garfos e molduras

SENSOR FOTOELETRICO FORQUILHA OTICA NPN

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Manuseio de materiais da aplicação
    tipo de sensor eletrônico
    Sensor fotoelétrico
    nome do sensor
    XUV
    design do sensor
    Garfo
    sistema de detecção
    Feixe fotoelétrico
    emissão
    Infravermelhos
    comprimento de passagem
    30 mm
    profundidade de passagem
    40 mm
    material
    Plástico
    tipo do circuito de alimentação
    CC
    técnica de fiação
    3 fios
    tipo de saída digital
    NPN
    função de saída digital
    1 NA
    conexão elétrica
    Cabo
    comprimento do cabo
    2 m
    aplicação específica do produto
    Detecção de sinalizadores em elevadores/transtockers
    [Sn] distância de detecção nominal
    30 mm
    Complementar
    material do invólucro
    ABS/PC
    material da lente
    PMMA
    tipo de sinal de saída
    Digital
    tipo de saída
    Estado sólido
    administração de funções de saída
    Escuro
    composição de cabos
    3 x 0,34 mm²
    material de isolamento do fio
    PvR
    diâmetro externo do cabo
    5 mm
    LED de status
    1 LED (vermelho) of estado de saída
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC com proteção da polaridade inversa
    limites de tensão de alimentação
    19...38 V CC
    capacidade de comutação em mA
    <= 150 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    frequência de comutação
    <= 1 kHz
    quedas de tensão
    <= 1.5 V (estado fechado)
    consumo de corrente
    <= 20 mA (sem carga)
    primeiro atraso até
    <= 30 ms
    tempo de resposta
    0.5 ms
    atraso de recuperação
    0.5 ms
    configuração
    Sem ajuste de sensibilidade
    profundidade
    68 mm
    altura
    59 mm
    largura
    14 mm
    peso do produto
    0.13 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -20...70 °C
    resistência à vibração
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...42 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP54 para IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/01/19
    Tamanho 107.2 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/16
    Tamanho 15.8 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.