Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUVR0303PANL2

Família: OsiSense XU

Garfos e molduras

XUVR0303PANL2

Schneider Electric XUVR0303PANL2
Família: OsiSense XU

Garfos e molduras

XUVR0303PANL2

SENSOR FOTOELETRICO FORQUILHA METALICA CABO 2M

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Função genérica
    tipo de sensor eletrônico
    Sensor fotoelétrico
    nome do sensor
    XUVR
    design do sensor
    Garfo
    sistema de detecção
    Feixe fotoelétrico
    emissão
    LED vermelho, modulado
    comprimento de passagem
    30 mm
    profundidade de passagem
    30 mm
    material
    Metal/plástico
    tipo do circuito de alimentação
    CC
    técnica de fiação
    3 fios
    tipo de saída digital
    PNP
    função de saída digital
    1 NA
    conexão elétrica
    Cabo
    comprimento do cabo
    2 m
    aplicação específica do produto
    Detecção de transportadores pequenos
    [Sn] distância de detecção nominal
    30 mm
    Complementar
    material do invólucro
    Alumínio pintado e poliamida/vidro
    diâmetro do foco
    0.8 mm
    tipo de sinal de saída
    Digital
    tipo de saída
    Estado sólido
    material de isolamento do fio
    PvR
    LED de status
    1 LED (amarelo) of estado de saída
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
    limites de tensão de alimentação
    10...30 V CC
    capacidade de comutação em mA
    100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    frequência de comutação
    4.000 Hz
    quedas de tensão
    <= 1.5 V (estado fechado)
    consumo de corrente
    < 20 mA sem carga
    peso do produto
    0,19 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    CSA
    UL
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    imunidade à luz ambiente
    10000 lux com luz natural
    5000 lux com lâmpada incandescente
    resistência à vibração
    7 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10...55 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP65
    IP67
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    photo-electric sensors fork 30mm
    Data 29/04/16
    Tamanho 60.7 KB
    Data 29/04/16
    Tamanho 183.3 KB
    photo-electric sensors fork 30mm
    Data 02/10/11
    Tamanho 6.6 KB
    Data 02/10/11
    Tamanho 125 KB
    Data 02/10/11
    Tamanho 481.5 KB
    Data 02/10/11
    Tamanho 13.2 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.