Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUWAA12W

Família: OsiSense XUW vision

Sensores de visão

XUWAA12W

Schneider Electric XUWAA12W
Família: OsiSense XUW vision

Sensores de visão

XUWAA12W

SENSOR DE VISAO AVANCADO 24VCC COM LUZ BRANCA COM FOCO DE 12MM

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Visão
    tipo de sensor eletrônico
    Sensor de visão
    nome do sensor
    XUW
    design do sensor
    Compacto
    sistema de detecção
    Difuso
    Complementar
    comprimento focal
    12 mm
    configuração
    Ajuste do foco por potenciômetro
    [Sn] distância de detecção nominal
    30...650 mm
    campo de visão
    8 x 6...250 x 170 mm
    resolução em pixels
    736 x 480
    tipo de tecnologia
    CMOS
    fonte de luz
    Branco LED (4 groups of 2 leds)
    tipo de ferramenta
    Alignment
    Pattern matching (cycle time:20 ms)
    Contour (cycle time:30 ms)
    Contrast (cycle time:2 ms)
    Brightness (cycle time:2 ms)
    Greyscale (cycle time:2 ms)
    Quantidade de trabalhos
    64
    quantidade de ferramentas por trabalho
    64
    velocidade de aquisição
    50 frames/s
    número de entradas
    2 entrada (s) PNP or NPN programmable
    função de entrada
    Trigger externo
    Seleção do programa
    número de saídas
    6 saída(s) PNP or NPN programmable
    características de saída digital
    1 NA ou 1 NF programável
    administração de funções de saída
    Temporizador
    Funções lógicas
    Pronto
    Válido
    número de entrada/saída
    4 configurável PNP or NPN programmable
    protocolo da porta de comunicação
    Ethernet/IP
    TCP/IP Ethernet
    RS422
    conexão elétrica
    1 conector macho, tipo de conector: M12, 12 pinos, aplicação de circuito: power supply and digital input/output (metal)
    1 conector fêmea, tipo de conector: M12, 4 pinos, aplicação de circuito: rede Ethernet (metal)
    1 conector macho, tipo de conector: M12, 5 pinos, aplicação de circuito: RS422 (metal)
    material do invólucro
    ABS
    Alumínio
    material da lente
    PMMA
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC, tipo de proteção: proteção da polaridade inversa
    24 V CC, tipo de proteção: proteção contra curtos-circuitos
    capacidade de comutação em mA
    50 mA by output (resistive or PLC input carga)
    100 mA ejector output (indutivo carga)
    consumo de corrente
    <= 200 mA at sem carga
    primeiro atraso até
    13 s
    profundidade
    65 mm
    altura
    45 mm
    largura
    45 mm
    peso do produto
    0.16 kg
    equipamento fornecido
    Grampo de montagem XUZASW001
    1 CD (software e documentação)
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    cULus
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -20...60 °C
    umidade relativa
    80 % (non-condensing)
    resistência à vibração
    7 gn +/- 1,5 mm (f=10...55 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    IP65 para IEC 60529
    IP67 para IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Software - Liberado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/12/15
    Tamanho 130.3 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/15
    Tamanho 5 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/01/15
    Tamanho 3.5 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 03/06/16
    Tamanho 533.9 KB
    Arquivos EDS
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 3.5 KB
    Firmware - lançamentos
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    XUW_A_Vision sensor_Firmware V1_7_22_1
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.