Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUX0AKSAT16T

Família: OsiSense XU

Proposta geral

XUX0AKSAT16T

Schneider Electric XUX0AKSAT16T
Família: OsiSense XU

Proposta geral

XUX0AKSAT16T

SENSOR FOTOELETRICO EMISSOR BARREIRA=40M DC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Multimodo de função genérica
    tipo de sensor eletrônico
    Transmissor do sensor fotoelétrico
    nome do sensor
    XUX
    design do sensor
    Compacto 92 x 71
    sistema de detecção
    Feixe fotoelétrico
    material
    Plástico
    tipo do circuito de alimentação
    CC
    técnica de fiação
    3 fios
    conexão elétrica
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² com adaptador
    aplicação específica do produto
    -
    emissão
    Infravermelhos feixe fotoelétrico
    [Sn] distância de detecção nominal
    40 m feixe fotoelétrico é necessário um receptor
    Complementar
    material do invólucro
    PBT
    material da lente
    PMMA
    distância de detecção máxima
    60 m feixe fotoelétrico
    adicionar na entrada
    Teste por corte de emissão
    entrada de cabo
    1 entrada para bucim M16 x 1,5, diâmetro externo do cabo: 7...10 mm
    LED de status
    1 LED (verde) of alimentação ligada
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
    limites de tensão de alimentação
    10...36 V CC
    capacidade de comutação em mA
    <= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    frequência de comutação
    <= 250 Hz
    quedas de tensão
    <= 1.5 V (estado fechado)
    consumo de corrente
    20 mA (sem carga)
    primeiro atraso até
    < 200 ms
    tempo de resposta
    < 2 ms
    atraso de recuperação
    < 2 ms
    configuração
    Sem ajuste de sensibilidade
    profundidade
    77 mm
    altura
    92 mm
    largura
    31 mm
    peso do produto
    0.2 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    CSA
    UL
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    resistência à vibração
    7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    Isolamento duplo IP65 para IEC 60529
    Isolamento duplo IP67 para IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/11/17
    Tamanho 1.1 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/16
    Tamanho 256.2 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/16
    Tamanho 755.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.