Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric XUX1ARCNT16

Família: OsiSense XU

Proposta geral

XUX1ARCNT16

Schneider Electric XUX1ARCNT16
Família: OsiSense XU

Proposta geral

XUX1ARCNT16

SENSOR FOTOELETRICO REFLEX=14M ACOMDC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    OsiSense XU
    nome da série
    Modo único de função genérica
    tipo de sensor eletrônico
    Sensor fotoelétrico
    nome do sensor
    XUX
    design do sensor
    Compacto 92 x 71
    sistema de detecção
    Reflexo
    material
    Plástico
    tipo de sinal de saída
    Digital
    tipo do circuito de alimentação
    CA/CC
    técnica de fiação
    5 fios
    função de saída digital
    1 F/A
    conexão elétrica
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² com adaptador
    aplicação específica do produto
    -
    emissão
    Infravermelhos reflexo
    [Sn] distância de detecção nominal
    14 m reflexo é necessário o refletor XUZC50
    Complementar
    material do invólucro
    PBT
    material da lente
    PMMA
    distância de detecção máxima
    20 m reflexo
    tipo de saída
    Relé
    entrada de cabo
    1 entrada para bucim M16 x 1,5, diâmetro externo do cabo: 7...10 mm
    LED de status
    1 LED (verde) of alimentação
    1 LED (amarelo) of estado de saída
    limites de tensão de alimentação
    20...264 V CA
    capacidade de comutação em mA
    3 A (cos φ = 1 para 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento por segundo a 250 V)
    frequência de comutação
    <= 20 Hz
    quedas de tensão
    <= 1.5 V (estado fechado)
    consumo de corrente
    <= 35 mA (sem carga)
    consumo de potência em W
    2 W CA/CC
    primeiro atraso até
    < 60 ms
    tempo de resposta
    < 25 ms
    atraso de recuperação
    < 25 ms
    configuração
    Sem ajuste de sensibilidade
    durabilidade elétrica
    500000 ciclos, cos φ = 0.4, 60 cic/mn a 250 V
    500000 ciclos, cos φ = 1, 60 cic/mn a 250 V
    profundidade
    77 mm
    altura
    92 mm
    largura
    31 mm
    peso do produto
    0.2 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    CSA
    UL
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    resistência à vibração
    7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27
    grau de proteção IP
    Isolamento duplo IP65 para IEC 60529
    Isolamento duplo IP67 para IEC 60529
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/09/17
    Tamanho 1.1 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/16
    Tamanho 256.2 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/01/16
    Tamanho 755.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.