Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Easy Harmony XVG
Schneider Electric XVGB2W

XVGB2W

Schneider Electric XVGB2W
XVGB2W

COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    XVG Harmony
    tipo de produto ou componente
    Completa de pré-fio de luz torre monolítica
    tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos
    2 unidades iluminadas
    material
    PC (UL94 V-2): globo
    ABS (UL94HB): corpo do tubo
    Alumínio: tubo
    diâmetro de montagem
    60 mm
    nome do componente
    XVG
    montagem do dispositivo
    Montagem de base
    fonte de luz
    LED fixo vermelho
    LED fixo verde
    bloco luminoso colorido
    Vermelho verde
    tipo base do conjunto de indicadores
    Base sem buzzer
    Complementar
    rated supply voltage
    24 V CA/CC
    seção do cabo
    0,33 mm²
    [Uimp] tensão suportável de impulso atmosférico
    0,5 kV
    consumo de corrente
    68 mA
    consumo de energia
    1,6 W
    frequência fundamental
    2,64 kHz
    Peso
    0,2 kg
    Meio ambiente
    certificações do produto
    CE
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -35…70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -10…50 °C
    grau de proteção IP
    IP53
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    307 g
    Pacote 1 Altura
    31 cm
    Pacote 1 largura
    8,5 cm
    Pacote 1 Comprimento
    7,5 cm
    Oferta sustentável
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas10
    • português5
    • inglês5
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 9 MB
    Data 18/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 3.5 MB
    Data 26/03/20
    Planilha de instrução
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 664.9 KB
    Data 18/07/18
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 450.7 KB
    Data 01/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 450.7 KB
    Data 19/04/16
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    XVGB2W : COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    XVGB2W : COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    XVGB2W : COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    COLUNA LUMINOSA 2 ELEM.LED D60MM IP53 24VCA CC C MONT.DIRETA NA BASE VM VD
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões



  • Montagem e remoção

    Montagem



  • Ligações e esquema

    Fiação


    (1)
    "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
    (2)
    Fusível (corrente nominal: 0,5 A)