Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric XVR08B05

    Família: Harmony XVR

    Espelhos giratórios pré-cabeados

    XVR08B05

    Schneider Electric XVR08B05
    Família: Harmony XVR

    Espelhos giratórios pré-cabeados

    XVR08B05

    FAROL ROTATIVO COM LAMPADA LED LARANJA 24VCA CC D84

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      linha de produto
      Harmony XVR
      tipo de produto ou componente
      Espelho rotativo com lâmpada pré-cabeado
      sinalização sonora
      Sem
      nome abreviado do dispositivo
      XVR
      diâmetro de montagem
      84 mm
      grau de proteção IP
      IP23 para IEC 60529
      IP65 (com o acessório) para IEC 60529
      tensão nominal de fornecimento [Us]
      24 V 24 V CA/CC CA/CC
      fonte de luz
      LED de alta luminosidade laranja
      Complementar
      material
      ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) (peça do corpo)
      PC (globo)
      largura total CAD
      84 mm
      profundidade total CAD
      84 mm
      peso do produto
      0.3 kg
      sinalização
      CE
      montagem do produto
      Por 3 parafusos M4
      limites de tensão de alimentação
      21.6...26.4 V CA
      19...30 V CC
      [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
      0.8 kV
      consumo de corrente
      125 mA
      frequência da intermitência
      2.3 Hz
      capacidade de conexão de fixação
      0,83 mm²
      medidor AWG
      AWG 18
      comprimento do cabo
      500 mm
      Meio ambiente
      padrões
      EN 61000-6-4
      EN 61000-6-2
      certificações do produto
      UL
      tratamento de proteção
      TC
      temperatura ambiente do ar para armazenamento
      -35...70 °C
      temperatura ambiente do ar para funcionamento
      -10...50 °C
      classe de proteção contra choques elétricos
      Classe II para IEC 61140
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   1611  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível
      Instruções sobre final de vida de produto
      Disponível
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 26/04/18
      Tamanho 2.4 MB
      Certificado
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 10/05/16
      Tamanho 673.7 KB
      Data 12/06/17
      Tamanho 67 KB
      Data 27/04/16
      Tamanho 67 KB
      Data 18/09/17
      Tamanho 673.7 KB
      Planilha de instrução
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 15/01/15
      Tamanho 526.9 KB
      Declaração de conformidade
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 23/09/17
      Tamanho 452 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.