Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ZB6EG6B

Ver todos Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6EG6B

Funções elétricas

Schneider Electric ZB6EG6B
Ver todos Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6EG6B

Funções elétricas

CORPO PARA SINALIZADOR 16MM PLASTICO LED 48 120VCA AZUL

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Harmony XB6
    tipo de produto ou componente
    Corpo completo para luzes piloto
    nome abreviado do dispositivo
    ZB6
    venda por quantidade indivisível
    5
    conexões - terminais
    Conectores Faston (2,8 x 0,5 mm)
    fonte de luz
    LED
    base da lâmpada
    LED incorporado
    alimentação do bloco luminoso
    Direto
    cor da fonte de luz
    Azul
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    48...120 V AC
    Complementar
    altura total CAD
    14 mm
    profundidade total CAD
    58 mm
    descrição de terminais ISO nº 1
    (X1-X2)PL
    peso do produto
    0.003 kg
    posição de funcionamento
    Qualquer posição
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    250 V (grau de Poluição: 3) para EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    4 kV para EN 60947-1
    tipo de sinalização
    Fixo
    limites de tensão de alimentação
    40...132 V CA
    resistência a sobretensão
    1 kV em contato para IEC 61000-4-5
    2 kV ao ar livre para IEC 61000-4-5
    Meio ambiente
    tratamento de proteção
    TC
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II para IEC 61140
    padrões
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    resistência à vibração
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) para IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    30 gn (Duração = 18 ms) of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
    50 gn (Duração = 11 ms) of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    2 kV para IEC 61000-4-4
    resistência a campos eletromagnéticos
    10 V/m para IEC 61000-4-3
    resistência a descarga eletroestática
    6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6
    8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) para IEC 61000-2-6
    emissão eletromagnética
    Classe B para IEC 55011
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/05/18
    Tamanho 6.3 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/10/18
    Tamanho 151.4 KB
    Data 26/10/18
    Tamanho 315 B
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/07/18
    Tamanho 213.1 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/10/18
    Tamanho 454.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.