TORNE AS SUAS MÁQUINAS AINDA MAIS SEGURAS. FACILMENTE.

  • Altivar Machine ATV340 Drives

    Protect people and assets while ensuring continuity of service. The Altivar Machine ATV340 is compliant with machine safety and cybersecurity standards to ensure enduring protection of your staff and machines. It is also compliant with machine-related safety standards: EN ISO 13849-1 and EN-62061.

  • Altivar Machine ATV320 Drives

    A powerful combination of safety, reliability, and simplicity makes Altivar Machine ATV320 a versatile choice that reduces costs, both during installation as well as throughout the machine’s life cycle.

  • Harmony eXLhoist na Palma da sua Mão!

    O controle remoto sem fios permite a operação intuitiva de gruas com uma só mão, enquanto aumenta também a segurança.

  • Arrancador suave TeSys H Ultra compacto de 22,5 mm

    Arrancador suave TeSys H multifuncional, ultracompacto para motores assíncronos até 3 kW/400 V, concebido para melhorar a integração do arrancador em painéis de controlo.

    Soluções Preventa para a segurança eficiente de máquinas

    A família Preventa oferece uma ampla variedade de produtos de segurança, compatíveis com normas internacionais, destinada a oferecer a proteção mais abrangente para pessoas e equipamentos.
    Descubra aqui