PLC e controladores de movimento para máquinas industriais e comerciais

    MachineStruxure, hardware e software ajustáveis para construir soluções inteligentes de automação.

    Explore a nossa oferta
  • Default Alternative Text

    Mais conectividade com o PLC Modicon M172P

    Descubra PLC para AVAC e automação de bombas. O Modicon M171 / M172 oferece a conectividade máxima para integração em BMS: Ethernet, Modbus, BACnet e LonWorks, bem como WebVisu para controlo remoto com dispositivos móveis.

    Descubra Modicon M171/M172
  • Default Alternative Text

    Prepare-se para a Indústria 4.0 com o PLC Modicon M251

    O primeiro controlador a fornecer flexibilidade para aplicações simples e de alto desempenho que necessitam simultaneamente de Ethernet/IP e de um scanner Modbus TCP, incluindo uma certificação de segurança cibernética Achilles de Nível 1.

    Descubra Modicon M251
  • Default Alternative Text

    Modicon M221 para arquiteturas com fios

    Alcance a meta de desempenho enquanto aumenta a rentabilidade com o controlador lógico Modicon M221, o controlador mais completo da nova gama Modicon - agora também com a certificação marítima!

    Descubra Modicon M221

    Descubra um controle de máquinas flexível e ajustável

    O hardware ajustável dos controladores das gamas Modicon e PacDrive permite automatizar uma ampla gama de máquinas, desde aplicações simples às mais complexas. Máxima funcionalidade e conectividade permitem-lhe construir soluções de controlo eficientes para o futuro.
    • Estudo de Caso Solução AVAC baseada em Modicon M171/M172

      A Transtherm Cooling Industries melhorou os seus sistemas de refrigeração: Comunicação inteligente entre máquinas e acesso remoto, bem como ganhos em eficiência energética e redução de ruído.

    • Modicon M251 O PLC comunicativo

      Com o PLC Modicon M251, as arquiteturas modulares e distribuídas preparam-se para a Indústria 4.0: EtherNet/IP, CANopen, Modbus TCP, e servidor de internet - tudo incorporado.

    • Modicon M221 Um PLC pequeno mas potente

      Alcance a meta de desempenho enquanto aumenta a rentabilidade para arquiteturas com fios. O Modicon M221 oferece uma enorme versatilidade e também está disponível em formato de livro.

    • Modicon M171 A melhor compacidade e uma ajustabilidade máxima

      O PLC otimizado Modicon M171 para máquinas AVAC simples e compactas oferece funções inovadoras de eficiência energética e uma enorme versatilidade.

      Benefícios

      • Texto Padrão Alternativo Segurança cibernética com firewalls e funções de segurança de software
      • Texto Padrão Alternativo Interfaces da Internet para a Indústria 4.0, internet das coisas e computação em nuvem
      • Texto Padrão Alternativo Hardware e software flexíveis e ajustáveis
      • Texto Padrão Alternativo Estratégias de engenharia inteligente, personalização e serviços