Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    • Default Alternative Text

      StruxureWare™ Edifícios Inteligentes

      Homem de negócios a ver os seus documentos de trabalho

      Desafios

      Balancear a eficiência com as restrições da instalação


      A eficiência ideal de um edifício requer uma solução ativada por flexibilidade e confiabilidade. Um controle tranquilo de sistemas HVAC, iluminação e de medição é crucial para reduzir desperdícios e proteger os resultados financeiros da empresa. Edificações menores não tinham acesso a esse tipo de solução. Até agora.

      • Soluções

        As soluções poderosas SmartStruxure Lite e StruxureWare Building Expert oferecem controle programável e monitoramento em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos equipamentos de HVAC, iluminação e medição. Um software de licença gratuita, que reduz o desperdício de energia sem comprometer o conforto em pequenas e médias edificações.

      • Proposta de valor

        • Modular, permite a instalação de aplicações adicionais de forma gradual.
        • Um projeto do tipo "plug and play" garante que os aplicativos vão se conectar sem problemas.
        • Normas abertas permitem flexibilidade para praticamente qualquer sistema.
      • Diferenciação

        • Monitoramento e controle local e remoto.
        • Totalmente programável, usando programação gráfica ou com scripts.
        • Acessa e controla entradas e saídas de dados dos seus dispositivos integrados.
        • Solução autônoma ou integrada em sistemas de gestão predial de edifícios maiores.
      mulheres de negócios a conversar e em reuniões

      Gestão de energia inteligente para edifícios de qualquer dimensão

      Gestão de energia inteligente para qualquer tamanho de edifício.
      Ela é escalável com a oferta do portfólio de soluções para edifícios da Schneider Electric:

      • Gestão de HVAC simples, porém, eficiente, com os controladores de salas para aplicações específicas
      • Tecnologia wireless para visibilidade central dos sistemas de climatização utilizando a solução SmartStruxure Lite
      • Controle de iluminação integrado e sensores de presença asseguram uma gestão proativa da energia
      • Visibilidade e controle para empresas com múltiplas unidades, utilizando a solução Building Insights, hospedada na nuvem
      • Escalabilidade para integração coesa em sistemas de gerenciamento predial maiores
      • Ofertas de Serviço de Campo: relatórios, análises e estratégias de otimização
      • Integração completa do sistema de climatização e de iluminação no sistema de gerenciamento predial de um hotel para controle dos quartos

      Benefícios

      • Texto padrão alternativo


        Guia Explorer: Página de configuração de rede individual

        • Objetos de configuração MPM em uma única página, reduzindo tempo e cliques na configuração do sistema
      • Texto padrão alternativo


        Guia Explorer: Progamador de objeto

        • Define eventos de acordo com hora e dia e interconecta os eventos nas programações do edifício
      • Texto padrão alternativo


        Guia Explorer: Ferramenta para gerar scripts

        • Linguagem aberta "Lua" e suporte de resposta em tempo real para gerar scripts
      • Texto padrão alternativo


        Guia Explorer: Ferramenta de programação gráfica

        • Arraste e solte blocos para montar as sequências de controle
      • Texto padrão alternativo


        Guia Monitoramento: Painéis de instrumentos

        • Veja leituras de temperatura e do relé de iluminação, e também o consumo de energia