ICSS (Integrated Control and Safety System, sistema integrado de segurança e controle)
Uma solução de ICSS sempre integra o sistema de segurança e controle de processos de maneira autônoma, em comparação com a abordagem tradicional de sistemas isolados de segurança e controle. O ICSS gerencia e regulamenta o processo de produção por meio de um DCS (Distributed Control System, sistema distribuído de controle) e um SIS (Safety Instrumented System, sistema instrumentado de segurança), usando os sistemas comprovados Foxboro e Triconex, além de um FGS (Fire and Gas Detection System, sistema de detecção de gás e incêndio) e um HIPPS (High Integrity Pressure Protection System, sistema de proteção contra pressão de alta integridade), geralmente usados em complexos processos petroquímicos e de refinaria.


História do cliente
A solução ICSS: Uma atualização e substituição completas que permite que a Bluewater e seus clientes monitorem os sistemas de controle e segurança, onshore e offshore, em tempo real.
IPPM (Integrated Power and Process Management, gerenciamento integrado de energia e processos)
O IPPM é a integração dos sistemas que controlam os processos do sistema de energia, como sistemas de desligamento de emergência, oferecendo uma interconexão perfeita. Trata-se de uma abordagem em 360 graus que abrange o ciclo de vida do sistema de uma usina desde a fase de plano e design e que aborda tecnologia, construção, execução e serviços.


Catálogo
Gerenciamento integrado de energia e processos para implementação eficaz de projetos e operações consistentes das usinas.
Perguntas frequentes
Comece aqui para acessar nossa Base de Conhecimentos online e obter respostas a mais de 100.000 perguntas em segundos.
Documentos e downloads
Navegue na Biblioteca Técnica para encontrar fichas de dados, especificações de produtos e muito mais.
Aplicativo de atendimento ao cliente
Baixe o aplicativo mySchneider e obtenha suporte enquanto estiver em atividade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Obtenha hoje mesmo!