ICSS (Integrated Control and Safety System, sistema integrado de segurança e controle)
Um processo complexo como uma refinaria de petróleo pode ter milhares de controladores. Uma grande instalação pode ter mais de 200 mil entradas e saídas fisicamente conectadas e mais de 500 mil entradas e saídas digitais no barramento de dados. Cada vez mais, o controle avançado de processos e a otimização on-line estão sendo usadas para maximizar a segurança e o desempenho econômico do processo e estão vinculados ao controle da produção.


Artigo técnico
Controle e Segurança Integrados: Avaliando os benefícios, ponderando os riscos. Este documento compara três arquiteturas integradas de controle e segurança — uma plataforma comum conectada, integrada, mas separada — ponderando os benefícios e avaliando os riscos de acordo com a economia e a conformidade com os padrões de segurança.
ESDs (Emergency Shutdown Systems, sistemas de desligamento de emergência)
Os ESDs (Emergency Shutdown Systems, sistemas de desligamento de emergência) são sistemas de alta confiabilidade e alta disponibilidade que podem operar de forma autônoma para colocar processos complexos em um estado seguro em caso de qualquer evento anormal. Assim, eles protegem os funcionários, o meio ambiente e os ativos. O sistema de desligamento de segurança gerencia todas as entradas e saídas relacionadas às funções de desligamento de emergência. O ESD deve atender aos requisitos de integridade de segurança determinados pela ferramenta HAZOP (HAZard and OPerability studies, estudos de perigos e capacidade de operação), com camadas completas de LOPA (Layers of Protection Analysis, análise de níveis de proteção), gráficos de riscos, entre outros...



Gerenciamento integrado de energia e processos
O gerenciamento integrado de energia e processos é a integração dos sistemas que controlam os processos do sistema de energia, como sistemas de desligamento de emergência, oferecendo uma interconexão perfeita. Trata-se de uma abordagem em 360 graus que abrange o ciclo de vida do sistema de uma usina desde a fase de plano e design e que aborda tecnologia, construção, execução e serviços. Nas complexas refinarias de petróleo e usinas petroquímicas, o controle eficaz dos processos depende da instrumentação, do sistema de segurança, do DCS, do ICSS (Integrated Control and Safety System, sistema integrado de controle e segurança) e do sistema de distribuição de energia elétrica. A usina precisa de uma integração perfeita entre os três sistemas mencionados e de uma arquitetura simplificada que facilite a implementação de alterações durante as operações.


Catálogo
Gerenciamento integrado de energia e processos para implementação eficaz de projetos e operações consistentes das usinas.
Perguntas frequentes (FAQs)
Comece aqui para acessar nossa base de conhecimento e obter respostas a mais de centenas de milhares de perguntas on-line em questões de segundos.
Documentos e downloads
Biblioteca técnica para encontrar fichas de dados, especificações de produtos e muito mais.
Aplicativo de atendimento ao cliente
Baixe nosso aplicativo para dispositivos móveis e obtenha suporte durante deslocamentos – a qualquer hora, em qualquer lugar. Obtenha o app hoje mesmo!